17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 周辺機器その他用 電磁開閉器

  • 部品分類
    電気部品
  • 松井製作所商品名
    電磁開閉器
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

最小発注数量
13062
SW-0 5-8A
1個
13065
SW-0 9-13A
1個
13066
SW-5-1 12-18A
1個
13356
SW-03 7-11A
1個
13357
SW-4-0 12-18A
1個
14155
SW-03 2.2-3.4A
1個
14157
SW-4-0 9.0ー13.0A
1個
14163
SW-4-0 7.0ー11.0A
1個
15463
SW-0 6.0-9.0A
1個
15465
SW-5-1 6.0-9.0A
1個
15466
SW-5-1 7.0-11.0A
1個
16764
SW-03 1.4-2.2A (3A1B)
1個
16765
SW-03 1.7-2.6A (3A1B)
1個
16766
SW-03 2.8-4.2A (3A1B)
1個
19717
PAK-6JTC 1.0-1.4A
1個
19718
PAK-6JTC 1.8-2.8A
1個
19722
PAK-11JTC 5.4-8.0A
1個
19723
PAK-11JTC 7.4-11.0A
1個
19724
PAK-20JTC 12.0-18.0A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,000
( 6,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 周辺機器その他用 電磁開閉器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 周辺機器その他用 電磁開閉器
松井製作所 周辺機器その他用 電磁接触器
松井製作所 周辺機器その他用 プラグインリレー
松井製作所 周辺機器その他用 ソケット
松井製作所 周辺機器その他用 メタルコンセント
松井製作所 周辺機器その他用 ソリッドステートタイマ
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格5,000-6,500 -2,9002,280 -2,800 -4,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類電気部品電気部品電気部品電気部品電気部品電気部品
松井製作所商品名電磁開閉器電磁接触器               プラグインリレーソケットメタルコンセントソリッドステートタイマ
よく一緒に購入される商品

その他成形周辺機器スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト