17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 近接スイッチ

  • 部品分類
    電気部品
  • 商品種別
    単品
  • 松井製作所商品名
    近接スイッチ              

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 設備分類

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

設備分類

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

B

(mm)

コネクタ型式

コネクタピン数

使用電圧

出力形態

最小発注数量
捕集器
-
PMD-1.5,3.0
20853
E2K-C25MY2 NC
-
-
-
AC100~200V
ノーマルクローズ
1個
捕集器
-
-
23879
E2K-C25ME1-10 2M NO
-
-
-
DC12-24V
ノーマルオープン、ノーマルクローズ設定変更可能
1個
捕集器
MVH / EGVH / LGVH
EGVH
LGVH
MVH
23890
E2K-C25ME1-10 メタコンツキ
DC12-24V
XS2G-D421
4
DC12-24V
ノーマルオープン
1個
捕集器
PH / EGVH / LGVH / APH
APH-3,6,9,18
EGVH
LGVH
MGD-15~300J
MJ3-10~300J
MJ5-i-150~1500J
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
捕集器
DMD4 / DPD3 / MVH / LGVH
DMD4-25~200J
DPD3/3.1-5,15
EGVH
LGVH
MVH
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
捕集器
DPD3 / PH / APH
APH-3,6,9,18
DPD3.1-5,15
MJ5-i-150~1500J
25394
KI5082
-
-
-
DC10~36V
ノーマルオープン、ノーマルクローズ設定変更可能
1個
捕集器
PH / APH
APH-3,6,9,18
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
捕集器
PH / APH
APH-3,6,9,18
25394
KI5082
-
-
-
DC10~36V
ノーマルオープン、ノーマルクローズ設定変更可能
1個
乾燥機
DMD4
DMD4-25~200J
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
乾燥機
DPD3
DPD3/3.1-5,15
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
乾燥機
DPD3
DPD3.1-5,15
25394
KI5082
-
-
-
DC10~36V
ノーマルオープン、ノーマルクローズ設定変更可能
1個
捕集器
EGVH
EGVH
23890
E2K-C25ME1-10 メタコンツキ
DC12-24V
XS2G-D421
4
DC12-24V
ノーマルオープン
1個
捕集器
EGVH
EGVH
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
捕集器
EGVH
EGVH
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
捕集器
LGVH
LGVH
23890
E2K-C25ME1-10 メタコンツキ
DC12-24V
XS2G-D421
4
DC12-24V
ノーマルオープン
1個
捕集器
LGVH
LGVH
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
捕集器
LGVH
LGVH
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
乾燥機
MGD
MGD-15~300J
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
乾燥機
MJ3
MJ3-10~300J
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
乾燥機
MJ5
MJ5-i-150~1500J
23893
E2K-C25ME1-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルオープン
1個
乾燥機
MJ5
MJ5-i-150~1500J
25394
KI5082
-
-
-
DC10~36V
ノーマルオープン、ノーマルクローズ設定変更可能
1個
捕集器
MVH
MVH
23890
E2K-C25ME1-10 メタコンツキ
DC12-24V
XS2G-D421
4
DC12-24V
ノーマルオープン
1個
捕集器
MVH
MVH
23894
E2K-C25ME2-10 ナイロンコネクタツキ
-
ナイロンコネクタ
3
DC10~40V
ノーマルクローズ
1個
乾燥機
PMD
PMD-1.5,3.0
20853
E2K-C25MY2 NC
-
-
-
AC100~200V
ノーマルクローズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,500
( 18,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,000
( 19,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,930
( 24,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,930
( 24,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,250
( 23,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,000
( 19,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,000
( 19,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,250
( 23,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,000
( 19,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,000
( 18,700 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 近接スイッチです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 近接スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 近接スイッチ
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 マジックキャッチ
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ネオプレンパッキン白
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ダブルコーン
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 サクションノズル
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 Oリング
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格16,500-218,000 -4,60030,000 -19,000 -1,700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類電気部品輸送部品 / その他部品消耗品輸送部品 / その他部品輸送部品消耗品
商品種別単品単品単品単品単品単品
松井製作所商品名近接スイッチ              マジックキャッチ            ネオプレンパッキン シロ        ダブルコーン              サクションノズル            Oリング                

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト