17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタ

  • 部品分類
    消耗品
  • 商品種別
    単品
  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 設備分類

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

設備分類

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

松井製作所商品名

A

(mm)

B

(mm)

締付範囲最大

(mm)

締付範囲最小

(mm)

D

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

最小発注数量
捕集器
EGVH / LGVH / JC(旧型)
EGVH-15
JC-15
LGVH-15
14406
15L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
EGVH / LGVH / JC(旧型)
EGVH-20
JC-20
LGVH-20
14407
20L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
PH / MVH / APH
APH-6
JC-6
MVH-6
22946
JC-6ヨウ 210パイX198パイ
ジェットクロン フィルタ        
150
198
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
PH / APH / FC-3
APH-3
FC-3
23832
3L 1.5パイXP3-60゚
吸引ホッパ フィルタ          
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
PH / APH
APH-6
22946
JC-6ヨウ 210パイX198パイ
ジェットクロン フィルタ        
210
198
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
EGVH
EGVH-15
14406
15L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
186
266
180
366
1個
捕集器
EGVH
EGVH-20
14407
20L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
337
266
180
517
1個
乾燥機
JC(旧型)
JC-15
14406
15L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
186
266
180
366
1個
乾燥機
JC(旧型)
JC-20
14407
20L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
337
266
180
517
1個
乾燥機
JC(新型)
JC-6
22946
JC-6ヨウ 210パイX198パイ
ジェットクロン フィルタ        
210
198
-
-
-
-
-
-
1個
捕集器
LGVH
LGVH-15
14406
15L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
186
266
180
366
1個
捕集器
LGVH
LGVH-20
14407
20L パンチング トッテカナグツキ
ジェットクロン フィルタ        
278
154
-
-
337
266
180
517
1個
捕集器
MVH
MVH-6
22946
JC-6ヨウ 210パイX198パイ
ジェットクロン フィルタ        
210
198
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタです。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

ご注意

  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタ
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 吸引エルボ
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 天蓋パッキン
松井製作所 乾燥機用 バット
松井製作所 乾燥機用 取付台(スライド無し)
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格14,000-6,6004,5008,00026,000 -8,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類消耗品輸送部品消耗品その他部品その他部品輸送部品
商品種別単品単品単品単品単品単品
材質SUS304AC-2Bネオプレンゴム黒SUS430AC-2B-

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト