17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 ジェットクロン用 T型投入管

型番:

25605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

25605の仕様・寸法情報

設備分類
捕集器
機種
MVH
部品分類
輸送部品
詳細設備型式
MVH2用 Φ38 32Aネジ
商品種別
単品
松井製作所商品コード
25605
松井製作所商品型式
TN-38MVH2-MEC MVH2センヨウ
松井製作所商品名
T型投入管
A(mm)
38
B(mm)
38
材質
32Aネジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 設備分類

  • 機種

  • 詳細設備型式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
25605

設備分類

機種

詳細設備型式

松井製作所商品コード

松井製作所商品型式

松井製作所商品名

A

(mm)

B

(mm)

材質

最小発注数量
捕集器
MVH
MVH2用 Φ38 32Aネジ
25605
TN-38MVH2-MEC MVH2センヨウ
T型投入管
38
38
32Aネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・松井製作所 ジェットクロン用 T型投入管です。
・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松井製作所 ジェットクロン用 T型投入管の型番25605のページです。 型番25605に関する仕様情報を記載しております。
松井製作所 ジェットクロン用 T型投入管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所 ジェットクロン用 T型投入管
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン フィルタ
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 レジューサー管
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 蓋
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 吸引ダンパセット
松井製作所 乾燥機/ホッパ用 ジェットクロン 吸引エルボ
メーカー松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格38,00014,000 -7,500 -8,0008,0006,600
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品分類輸送部品消耗品輸送部品輸送部品輸送部品輸送部品
商品種別単品単品単品単品単品単品

乾燥機用スペアパーツ・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト