17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

型番:

EVC086
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

■結線図 ケーブル側
M12ソケット
外形寸法図
形状コネクタ使用電源被覆材質被覆色仕上り外形最小曲げ半径導体断面積コンタクト耐性周辺温度芯数長さ型式
電圧範囲(mm)(mm)(mm2)表面処理L
L型M12AC:250V以下  DC:300V以下PUR4.321.50.34金メッキ油  及びクーラント-25~90℃42m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]ケーブルベア対応しています。移動速度は最大3.3m/s(5mの水平移動),最大加速度5m/s2です。

[ ! ]ロック機構を備えており振動及び耐衝撃性に優れています。

[ ! ]締め付けトルクは0.6~1.5Nmです。

 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

EVC086の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
形状
4芯(L型)
型式
EVC086
ケーブル長さ(m)
15

絞り込み条件

  • 型式

  • ケーブル長さ(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EVC086

型式

ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
EVC086
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・L型のM12コネクターケーブルです。4芯(4Pin)仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12コネクターケーブル(L型)_4芯の型番EVC086のページです。 型番EVC086に関する仕様情報を記載しております。
M12コネクターケーブル(L型)_4芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12コネクターケーブル(L型)_4芯
M12コネクターケーブル(ストレート型)_4芯
M12コネクターケーブル(L型)_PNP→NPN変換_4芯
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(直接取付)
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(アダプター取付)
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格4,8805,5603,360 -4,660 -15,29012,980
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルセンサ本体センサ本体
形状4芯(L型)4芯(ストレート)4芯(L型)中間5芯(ストレート/ストレート)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト