射出成形用標準部品技術窓口

・ストレート型のM12コネクターケーブルです。4芯(4Pin)仕様です。
■結線図 ケーブル側| 形状 | コネクタ | 使用電源 | 被覆材質 | 被覆色 | 仕上り外形 | 最小曲げ半径 | 導体断面積 | コンタクト | 耐性 | 周辺温度 | 芯数 | 長さ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | (mm) | (mm) | (mm2) | 表面処理 | L | ||||||||
| ストレート型 | M12 | AC:250V以下 DC:300V以下 | PUR | 黒 | 4.3 | 21.5 | 0.34 | 金メッキ | 油及びクーラント | -25~90℃ | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | ||||||||||||
| 10m | EVC003 | ||||||||||||
| 15m | EVC082 | ||||||||||||
| 20m | EVC083 | ||||||||||||
| 25m | EVC084 |
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]ケーブルベア対応しています。移動速度は最大3.3m/s(5mの水平移動),最大加速度5m/s2です。
[ ! ]ロック機構を備えており振動及び耐衝撃性に優れています。
[ ! ]締め付けトルクは0.6~1.5Nmです。
・ストレート型のM12コネクターケーブルです。4芯(4Pin)仕様です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

ミスミ
ノーマルオープン電磁弁
0通常価格(税別):15,000円~

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
製品シューター
4.6通常価格(税別):1,980円

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
パイプホルダ
4.7通常価格(税別):570円~