射出成形用標準部品技術窓口

・アナログ出力をスイッチ出力に変換し、ディスプレイにはアナログ値又は測定値を表示できます。
データシート DP2200(英文)
①プッシュリング| コネクタ | 対応センサー | 変換出力 | 出力 | スイッチ出力 | 周辺温度 | 使用電源 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサー側 | ケーブル側 | 電気仕様 | 仕様 | 電圧範囲 | ||||
| M12 | M12 | アナログ出力(4~20mA)のもの | スイッチ出力 | PNP | NO/NC切替可 | -25~60℃ | DC10~30V | DP2200 |
[ ! ]取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ NG ]配管接続はG(平行ネジ)以外で接続しないでください。配管側がRc,Rのテーパーネジの場合は変換継手等で規格を合わせてご使用ください。
[ NG ]DP2200はスイッチ出力とアナログ出力を出す事が出来ますが、PNP→NPN変換ケーブルを接続した場合、OUT2のアナログ出力を出すことが出来なくなります。
■出力一覧
DP2200
| OUT1 | |
| スイッチ出力 PNP [NO/NC切替可] | IO-Link |
| OUT2 | |
| アナログ出力 [4~20mA] | |
■結線図
| NPNで使用する場合は EVC01E等を使用してください |

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| L型 | M12 | 4 | 5m | EVC01E |
| 15m | EVC05E | |||
[ ! ]国内の多くの設備はNPN仕様です。DP2200はPNP出力なのでPNP→NPN変換ケーブルを選択すれば問題なく使用できます。
| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| DP2200 |


| 材質 | 型式 |
|---|---|
| CuBe2 | E89208 |

•DP2200はアナログ出力センサーの現在値を接続するだけで簡単に表示(測定値、アナログ値)できます。
•さらに、ディスプレイ上で閾値を設定できます。これまでアナログ出力センサーはコントローラーを別に用意しなければなりませんでしたが、DP2200を使用すれば低コストにスイッチ出力として異常を知らせることが可能になります。

①SBT633等 ②EVC055等 ③DP2200 ④EVC01E、EVC002等
・アナログ出力をスイッチ出力に変換し、ディスプレイにはアナログ値又は測定値を表示できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
【流量センサー】水&油_MAX180℃
0通常価格(税別):49,830円

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_4芯
0通常価格(税別):4,880円

IFM EFECTOR
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
0通常価格(税別):4,660円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ
4.3通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
製品シューター
4.6通常価格(税別):1,980円

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~