17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【距離センサー】25~300mm_光電式 OGD597

【距離センサー】25~300mm_光電式

型番:

OGD597
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品動画はこちら





■OGD597
OGD597用取説   データシート   OGD597

外形図

OGD597外形寸法図
①LED(緑):設定単位表示
②LED(緑):電源供給で点灯
③LED(橙):OUT1出力で点灯
④LED(橙):OUT2出力で点灯
⑤設定ボタン:選択/決定
⑥⑦設定ボタン:パラメータ値の設定
⑧ディスプレイ: 3桁表示

規格表

型式監視項目測定単位レーザースポット径(mm)検出距離(mm)背景抑制機能(mm)レーザー保護クラス周辺温度取付姿勢機構

OGD597

距離mm3×3(※1)25~3003~19.21-25~50℃(※2)自在レーザー(TOF)式
使用電源消費電力出力スイッチ出力コネクタ型式
電圧範囲電気仕様仕様Type
DC10~30V1.8WNPNNO/NC切替可M12

OGD597

※1 最大検出距離の値。焦点(150mm)では1×1mmです。

※2周辺温度が-10℃未満の場合はウォームアップが必要です。レーザー機能はOFFになります。

[ ! ]取扱説明書を参照ください。

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
 

製品仕様

出力一覧

OGD597

OUT1
スイッチ(距離)
NPN
[NO/NC切替可]
OUT2
スイッチ(距離)
NPN
[NO/NC切替可]
 
センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット

結線図

OGD597 結線図

ケーブル適合表

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

注文例

型式
OGD597

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

専用アダプター

E20719UGT586, UGT588, UGT590用アダプター1画像
UGT586, UGT588, UGT590用アダプター1画像
材質型式
ブラケットクランプ土台
SUS316Ti亜鉛ダイキャスト

E20719

 
E20867UGT586, UGT588, UGT590用アダプター2画像
UGT586, UGT588, UGT590用アダプター1画像
材質型式
ブラケットクランプ土台
SUS316Ti亜鉛ダイキャスト

E20867

 
E10026UGT586, UGT588, UGT590用アダプター4画像
材質入数型式
PBT2

E10026

 

使用例

Oリングの有無を確認

Oリングの有無を確認の画像

静電容量式センサや超音波式センサと比較するとスポット径が小

さいのでピンポイントに検出が可能です。レーザーが透過する材質

(ガラス等)越しでも検出は可能です。
 

段ボール等の距離測定

段ボール等の距離測定の画像
 

■出力の設定例(詳細は取説を参照ください)

出力説明図1

検出体が接近してセットポイント(A)に到達した時、出力ON。

出力説明図3

物体を検出した時にスイッチON

※測定値がスイッチポイント[nPx]と[FPx] の範囲にある時、出力はON。

出力説明図2

検出体が離れてリセットポイント(B)を越えるまで、出力はONしたままです。

リセットポイント(B)は、セットポイント(A)より大きな値になります。

出力説明図4

物体を検出した時にスイッチOFF

※測定値がスイッチポイント[nPx]と[FPx] の範囲にある時、出力はOFF。

OGD597の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
距離/有無
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力
NO/NC切替
出力電気仕様
NPN
出力(OUT1)
スイッチ(距離)
定格検出距離(mm)
25~300
出力電気仕様(NPN/PNP)
NPN
出力(OUT2)
スイッチ(距離)
型式
OGD597

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
OGD597
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,950
( 53,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・ミリ単位で距離を正確に検出します。
・閾値(セットポイント)はセンサーのボタン操作で設定が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【距離センサー】25~300mm_光電式の型番OGD597のページです。 型番OGD597に関する仕様情報を記載しております。
【距離センサー】25~300mm_光電式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【距離センサー】25~300mm_光電式
【レベルセンサー(距離/有無)】様々な対象物_超音波式
【レベルセンサー(位置/有無)】樹脂&水&金属_静電容量式
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【位置/有無センサー】金属_近接センサー
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格48,95030,91016,72022,66028,6007,220
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目距離/有無距離/有無位置/有無温度圧力位置/有無
出力信号スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力NO/NC切替NO/NC切替NO/NC切替NO/NC切替NO/NC切替NO
出力電気仕様NPNNPNPNPPNPNPNNPN/PNP切替
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト