射出成形用標準部品技術窓口

■LI5141,LI5142,LI5143
データシート LI5141 LI5142 LI5143

| 型式 | プローブ長 | 検出部A(mm) | 媒体温度 | 監視項目 | 取付 | 周辺温度 | 機構 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | 水 | 油 | 媒体と接触 | 姿勢 | |||||
LI5141 | 132 | 31 | 0~35℃(0~65℃※1) | 0~65℃ | 位置/有無 | 可 | 垂直(※2) | -25~80℃ | 静電容量式 |
LI5142 | 273 | ||||||||
LI5143 | 481 | ||||||||
| 使用電源 | 消費電力 | 出力 | スイッチ出力 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | 電気仕様 | 仕様 | |||
| DC10~36V | 0.53W | PNP | NO/NC切替可(※2) | M12 | LI5141 |
LI5142 | |||||
LI5143 |
※1 媒体が水で35℃~65℃の場合は専用保護管を装着して使用してください。
※2 取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ ! ]ペレット等の粒状の媒体には用できません。液体専用です。
[ ! ]強酸性、強アルカリ性の水溶性媒体には使用できません。
[ NG ]専用保護管を使用した場合、媒体タンク内の圧力を0.05MPa以上にしないください。
■出力一覧
LI5141, LI5142, LI5143
| OUT1 | |
| スイッチ(位置/有無) PNP [NO/NC切替可] | |
| OUT2 | |
| - | |
■結線図

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| L型 | M12 | 4 | 5m | EVC01E |
| 15m | EVC05E | |||
[ ! ]国内の多くの設備はNPN仕様です。LI5141, LI5142, LI5143はPNP出力なのでPNP→NPN変換ケーブルを選択すれば問題なく使用できます。
| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| LI5141 |
LI5141, LI5142, LI5143用アダプター1

[ ! ]写真はE43103です。
[ ! ]媒体が水で35℃以上の場合に使用してください。E43103:L=132mm、E43100:L=264mm、E43101:L=472mm
| 材質 | L(mm) | 型式 | |
|---|---|---|---|
| 本体 | 部材(黒部分) | ||
| PP-H | NBR | 132 | E43103 |
| 264 | E43100 | ||
| 472 | E43101 | ||
LI5141, LI5142, LI5143用アダプター2

| 材質 | ボルト | ワッシャー | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ブラケット | |||
| PP | 鋼鉄(亜鉛メッキ) | M5×30(2個) | 2個 | E43016 |
LI5141, LI5142, LI5143用アダプター3

オーバーフロー保護と漏れの管理

媒体(水や油)の液面レベル管理

![]() | ||||
| ケーブルはEVC01E等を使用すること | ||||
媒体がセンサー位置を超えたとき警報ブザーを鳴らす。
または設備自動運転を停止させる。
・水、油、クーラント液に使用可能な液面管理用のセンサーです。
・タンク液面の管理やオーバーフローの監視にも使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

IFM EFECTOR
E89208 -アダプタ-
0通常価格(税別):1,710円

IFM EFECTOR
【流量センサー】水&油_MAX180℃
0通常価格(税別):49,830円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_4芯
0通常価格(税別):4,880円

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(L型)_PNP→NPN変換_4芯
0通常価格(税別):3,360円~

IFM EFECTOR
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
0通常価格(税別):4,660円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
静電気防止(除電)手袋
5通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~