射出成形用標準部品技術窓口



■KI6000,KG6000用
データシート KI6000 KG6000

| 型式 | サイズ | 検出部材質 | 媒体温度 | 監視項目 | 周辺温度 | 検出距離(mm) | 取付※1 | 機構 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒体と接触 | 金属越しの検出 | 検出面 | ||||||||
KI6000 | M30 | PBT | -25~110℃ | 位置やワークの有無 | -25~80℃ | 0.5~40 | 可 | NG | 埋込不可 | 静電容量式 |
KG6000 | M18 | 0.5~30 | ||||||||
| 使用電源電圧範囲 | 消費電力 | 出力電気仕様 | スイッチ出力仕様 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC10~30V | 0.53W | PNP | NO/NC切替可 | M12 | KI6000 |
KG6000 |
※1取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ ! ]検出能力はセンサーの検出部表面積に比例するので検出しやすい水や金属以外(樹脂ペレット等)はM30タイプを推奨します。
[ ! ]110℃の媒体に接触可能な範囲は先端から約10mmです。
■出力一覧
KI6000,KG6000
| OUT1 | |
| スイッチ (位置/有無) PNP [NO/NC切替可] | IO-Link |
| OUT2 | |
| - | |
■結線図

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| L型 | M12 | 4 | 5m | EVC01E |
| 15m | EVC05E | |||
[ ! ]国内の多くの設備はNPN仕様です。KI6000及びKG6000はPNP出力なのでPNP→NPN変換ケーブルを選択すれば問題なく使用できます。
| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| KI6000 |

| 適合センサ | 適合アダプタ | 材質 | A | B | T | 磁石 | 吸着力 | 残留磁束密度 | 使用上限温度 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| M30 | E10077 | アルミ | 250 | 30 | 3 | ネオジム | 25kgf | 11.7-12.2kG | 80℃ | MSBR-M30 |
| M18 | E10076 |
| 材質 | ボルト | ワッシャー | 補助リング | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | M5×50(2個) | 2個 | M30(1個) | E10077 |
| 材質 | ボルト | ワッシャー | 補助リング | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | M5×35(2個) | 2個 | M18(1個) | E10076 |
・高性能の静電容量式レベルセンサーです。
・LEDで検出状態が分かるので感度調節が非常に簡単です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

ミスミ
ノーマルオープン電磁弁
0通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
静電気防止(除電)手袋
5通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,450円~

松井製作所
松井製作所 輸送機用 カートリッジフィルタ
5通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~