17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【振動センサー】ディスプレイなし_予知保全 VKV022

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【振動センサー】ディスプレイなし_予知保全

販売終了

型番

VKV022

2023年11月に販売終了となりました。


・モーターやブロワー等の振動を監視し予知保全を簡単に行う事ができます。
・ダイヤル式で設定が簡単です。

ご注意

  • NPN出力への切替はEVC01Eを使用してください

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
振動
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力 / アナログ出力(4~20mA)
スイッチ出力
NC
出力電気仕様
PNP
出力電気仕様(NPN/PNP)
PNP
型式
VKV022
振動速度(mm/s)
0〜50

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト