射出成形用標準部品技術窓口


| 媒体 | 取付け | 温度レンジ | 周辺温度 | 測定素子 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体、気体 | 固体表面 | -40~150℃ | -25~80℃ | 1×Pt100 | M12 | TT0281 |
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]専用アダプタをご使用ください。アダプターの接続部はG1/4です。
■結線図

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| TT0281 |

[ ! ]専用アダプターの使用を推奨します。
| 材質 | 型式 |
|---|---|
| SUS316Ti | E33431 |
・液体及び気体用の温度センサーです。
・容器、タンク、パイプ内の温度を正確に測定できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

ミスミ
ノーマルオープン電磁弁
0通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
静電気防止(除電)手袋
5通常価格(税別):3,400円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,450円~

松井製作所
松井製作所 輸送機用 カートリッジフィルタ
5通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
エアピッカー/エアグリッパー
0通常価格(税別):7,870円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
丸パイプ(アルミ)
4.9通常価格(税別):430円~