射出成形用標準部品技術窓口

【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa PT5402

【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa

  • 種類
    センサ本体
  • 測定項目
    圧力
  • 媒体
    液体/気体
  • 出力信号
    アナログ出力(4~20mA)
  • 媒体温度 (℃)
    -40~90℃
  • 出力(OUT1)
    なし
  • 測定圧力 (MPa)
    0~10
  • 媒体種類
    -40~90
  • ディスプレイ
    なし
  • 出力(OUT2)
    アナログ(圧力)
  • 型式
    PT5402
  • 消費電力 (W)
    0.5
  • コネクター
    M12
  • 取付姿勢
    自在(取説参照)
  • 使用電源電圧
    DC8.5~36V
  • 最大許容圧力 (MPa)
    25MPa
  • 機構
    ストレンゲージ式

ご注意

  • NPN/PNP切替可の場合、出荷時PNPに設定されております。NPNでご使用される場合は設定の変更をして下さい。

型番:

PT5402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
■PT5402
PT5402取説   データシート   PT5402

PT5402外形寸法図①シ-リングパッキン 材質: FKM
型式接続口径媒体媒体温度監視項目1監視項目2圧力レンジ周辺温度機構
(液体及び気体)

PT5402

G1/4液体、気体-40~90℃圧力-0~10MPa-25~90℃ストレンゲージ式
最大許容使用電源消費電力取付姿勢出力スイッチ出力コネクタ型式
圧力電圧範囲電気仕様仕様
25MPaDC8.5~36V0.5WW自在(※2)       --M12

PK8732

※1 取扱説明書を参照ください。

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。

 

■結線図

センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
PT5402の結線図

■ケーブル適合表

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

注文例

型式
PT5402
 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

使用例

タンクの圧力監視

設置事例図1

配管の圧力監視

設置事例図2

PT5402の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
圧力
媒体
液体/気体
出力信号
アナログ出力(4~20mA)
媒体温度(℃)
-40~90℃
出力(OUT1)
なし
測定圧力(MPa)
0~10
媒体種類
-40~90
ディスプレイ
なし
出力(OUT2)
アナログ(圧力)
型式
PT5402
消費電力(W)
0.5
コネクター
M12
取付姿勢
自在(取説参照)
使用電源電圧
DC8.5~36V
最大許容圧力(MPa)
25MPa
機構
ストレンゲージ式
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PT5402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,040
( 19,844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

液体及び気体用の圧力センサーです。アナログ出力(4~20mA)です。

ご注意

  • NPN/PNP切替可の場合、出荷時PNPに設定されております。NPNでご使用される場合は設定の変更をして下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPaの型番PT5402のページです。 型番PT5402に関する仕様情報を記載しております。
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【流量センサー】水&油_MAX180℃
【温度センサー(PT100)】液体&気体_MAX150℃_プローブ型(直接取付)
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格18,04028,60054,01022,66049,83015,290
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目圧力圧力圧力温度流量温度
媒体液体/気体液体/気体液体/気体液体/気体水/油液体/気体
出力信号アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力スイッチ(ON/OFF)出力アナログ出力(4~20mA)アナログ出力(4~20mA)PT100/1000
媒体温度(℃)-40~90℃-25~80-25~80-20~14010~180-
よく一緒に購入される商品

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト