射出成形用標準部品技術窓口

・液体、気体兼用の圧力センサーです。・閾値もボタンで素早く設定できます。
データシート PN7033
| 型式 | アダプター | 媒体 | 媒体温度 | 監視項目1 | 監視項目2 | 圧力レンジ | 周辺温度 | 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | (液体及び気体) | |||||||
PN7033 | G1/4 | 液体、気体 | -25~80℃ | 圧力 | - | 0~2.5MPa | -25~80℃ | セラミック製 静電容量式 |
| 最大許容 | 使用電源 | 消費電力 | 取付姿勢 | 出力 | スイッチ出力 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力 | 電圧範囲 | 電気仕様 | 仕様 | Type | |||
| 15MPa | DC18~30 | 0.85W | 自在 (制限あり※1) | NPN/PNP切替可 | NO/NC切替可 | M12 | PN7033 |
※1取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
[ NG ]配管接続はG(平行ネジ)以外で接続しないでください。配管側がRc, Rのテーパーネジの場合は変換継手等で規格を合わせてご使用ください。
[ NG ]媒体が気体の場合2.5MPa以上の圧力をかけないでください。セラミック固定用のシール材が破損しセンサーが故障します。
■出力一覧
PN7032
| OUT1 | |
| スイッチ(圧力) [NPN/PNP切替可] [NO/NC切替可] | IO-Link |
| OUT2 | |
| スイッチ(圧力) [NPN/PNP切替可] [NO/NC切替可] | |
OUT1、OUT2別の値で閾値を設定する事ができます。
■結線図

| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| PN7033 |

[ ! ]専用アダプターの使用を推奨します。

| 材質 | 型式 | |
|---|---|---|
| 本体 | シーリング | |
| SUM22L | FKM | E30427 |

媒体圧力0 ~ 2.5MPa までの様々な液体及び気体で使用できます。
このように設備やユーティリティの配管に設置することで高精度に圧力を監視する事ができます。


圧力が設定した値を超えた時に警報ブザーを鳴らす。
または設備自動運転を停止させる。
・液体、気体兼用の圧力センサーです。
・閾値もボタンで素早く設定できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
漏水検知センサー
0通常価格(税別):12,720円~

IFM EFECTOR
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
0通常価格(税別):18,040円

IFM EFECTOR
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
0通常価格(税別):18,260円

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
製品シューター
4.6通常価格(税別):1,980円

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~