17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【流速センサー】液体&気体_MAX80℃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【流速センサー】液体&気体_MAX80℃

販売終了

型番

SI5000

2024年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。


・液体、気体兼用の優れもの。
・媒体が正常に供給されているかを簡単に監視する場合に最適です。

ご注意

  • SI5000はPNP出力です。NPN出力への切替はEVC01Eを使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
流速
媒体
液体/気体
出力信号
スイッチ(ON/OFF)出力
スイッチ出力
NO/NC切替
出力電気仕様
PNP
媒体温度(℃)
-25~80
出力(OUT1)
スイッチ(流速)
媒体種類
気体 / 液体
ディスプレイ
LEDバー
出力電気仕様(NPN/PNP)
PNP
プローブ長(mm)
45

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト