射出成形用標準部品技術窓口

【流量センサー】水&油_MAX180℃ SBT633

【流量センサー】水&油_MAX180℃

  • 種類
    センサ本体
  • 測定項目
    流量
  • 媒体
    水/油
  • 出力信号
    アナログ出力(4~20mA)
  • 媒体温度 (℃)
    10~180
  • 出力(OUT1)
    なし
  • 媒体種類
    水 / 油
  • ディスプレイ
    なし
  • 測定流量 (Lr/min)
    0.3~25
  • 出力(OUT2)
    アナログ(流量)
  • 型式
    SBT633
  • 消費電力 (W)
    0.84
  • コネクター
    M12
  • 取付姿勢
    水平
  • 使用電源電圧
    DC24V
  • 最大許容圧力 (MPa)
    1.5MPa
  • 機構
    メカトロ式

型番:

SBT633
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:



■STB633
SBT633用取説   データシート   SBT633

SBT633outline2
 
型式配管口径媒体媒体温度監視項目1監視項目2流量レンジ周辺温度機構
A呼称Rp(3/4)

SBT633

20A3/4水・油等10~180℃流量(ℓ/min)-0.3~25(ℓ/min)0~60℃メカトロ式
最大許容圧力使用電源電圧範囲消費電力取付姿勢出力電気仕様スイッチ出力仕様コネクタ型式
1.5MPaDC24V0.84W水平※1--M12

SBT633

※1 取扱説明書を参照ください。

[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。

[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。

[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。

[ ! ]高温媒体を通すとセンサー本体も高温になりますので火傷等にご注意ください。

[ ! ]RpねじはR(PT配管テーパーオスねじ)と接続可能です。
 

■出力一覧

SBT633

OUT1
-
OUT2
アナログ(流量)
[4~20mA]

■結線図

センサー側
M12プラグ
 ケーブル側
M12ソケット
SBT633の結線図

■ケーブル適合表

標準ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型M1242m

EVC001

5m

EVC002

10m

EVC003

15m

EVC082

20m

EVC083

25m

EVC084

L型2m

EVC004

5m

EVC005

10m

EVC006

15m

EVC086

20m

EVC087

25m

EVC088

中継ケーブル

形状コネクタケーブル型式
芯数長さ
ストレート型/ストレート型M1240.3m

EVC055

1m

EVC057

5m

EVC059

10m

EVC189

20m

EVC201

L型/ストレート型1m

EVC062

 

注文例

型式
SBT633
 
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

使用例

■アナログ出力(4~20mA)をスイッチ出力に変換する方法

OUT1:スイッチ出力
OUT2:アナログ出力
        (4~20mA)
アナログをスイッチ出力に変換する方法のフロー

①SBT633 ②EVC055等 ③DP2200 ④EVC01E, EVC002等

• DP2200 はアナログ出力(4 ~ 20mA)をスイッチ出力に変換できます。また、アナログ値表示に加え、アナログ値を測定値に変換して表示することも出来ます。

• 閾値を超えた場合に警報を出力する使い方をする場合は活用ください。

■ メカトロ式測定原理

メカトロ式構造図

流体センサーはバネ式ピストンの原理で機能します。

ピストンの位置を磁気センサーで監視し、アナログ信号として出力します。

流量が減少すると、バネ抵抗によりピストンは元の位置に戻ります。

このため、逆流を抑制する機能も持っています。

 

SBT633の仕様・寸法情報

種類
センサ本体
測定項目
流量
媒体
水/油
出力信号
アナログ出力(4~20mA)
媒体温度(℃)
10~180
出力(OUT1)
なし
媒体種類
水 / 油
ディスプレイ
なし
測定流量(Lr/min)
0.3~25
出力(OUT2)
アナログ(流量)
型式
SBT633
消費電力(W)
0.84
コネクター
M12
取付姿勢
水平
使用電源電圧
DC24V
最大許容圧力(MPa)
1.5MPa
機構
メカトロ式
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SBT633
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,830
( 54,813 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報


・媒体温度180℃まで対応する水と油兼用の流量センサーです。
・DP2200と組み合わせれば簡単にスイッチ出力に変換できます。さらに測定値の表示およびアナログ値表示も可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【流量センサー】水&油_MAX180℃の型番SBT633のページです。 型番SBT633に関する仕様情報を記載しております。
【流量センサー】水&油_MAX180℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【流量センサー】水&油_MAX180℃
【温度センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX140℃
【圧力センサー】ダイヤル式_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ディスプレイなし_液体&気体_MAX80℃_0~10MPa
【圧力センサー】ディスプレイ付き_液体&気体_MAX80℃_0~2.5MPa
【流量+温度センサー】水用_MAX90℃
メーカーIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格49,83022,66028,60018,04054,01053,460 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体センサ本体
測定項目流量温度圧力圧力圧力流量 / 温度
媒体水/油液体/気体液体/気体液体/気体液体/気体
出力信号アナログ出力(4~20mA)アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力アナログ出力(4~20mA)スイッチ(ON/OFF)出力-
媒体温度(℃)10~180-20~140-25~80-40~90℃-25~8090℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト