射出成形用標準部品技術窓口

・水等の液体用流量センサー・媒体温度MAX90℃・ディスプレイ一体型で様々な設定がセンサー上で行える優...
詳細を確認
■SV5500,SV7500
データシート SV5500 SV7500
■SV5504,SV7504
データシート SV5504 SV7504


| 型式 | 配管口径 | 媒体 | 媒体温度 | 監視項目1 | 監視項目2 | 流量レンジ | 温度レンジ | 周辺温度 | 機構 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | Rc(PT) | |||||||||
SV5500 | 15A | 1/2 | 水等 | -10~90℃ | 流量(ℓ/min) | 温度(℃) | 2.0~40(ℓ/min) | -10~90℃ | 0~60℃ | カルマン渦式 |
SV7500 | 20A | 3/4 | 5.0~100(ℓ/min) | |||||||
SV5504 | 15A | 1/2 | 2.0~40(ℓ/min) | |||||||
SV7504 | 20A | 3/4 | 5.0~100(ℓ/min) | |||||||
| 最大許容圧力 | 使用電源 | 消費電力 | 取付姿勢 | 出力電機仕様 | スイッチ出力仕様 | コネクタ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧範囲 | |||||||
| 1.2MPa | DC18~30V | 0.7W | 自在(制限あり※1) | NPN/PNP切替可 | NO/NC切替可 | M12 | SV5500 |
SV7500 | |||||||
| - | - | SV5504 | |||||
SV7504 |
※1取扱説明書を参照ください。
[ ! ]当カタログに掲載の写真、図面は全てifm efector株式会社に帰属します。
[ ! ]製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。
[ ! ]日本国内では、計量法によりSI単位以外使用することができません。
■出力一覧
SV5500, SV7500
| OUT1 | |
| スイッチ(流量) [NPN/PNP切替可] [NO/NC切替可] | パルス(流量) |
| IO-Link | |
| OUT2 | |
| スイッチ(流量) [NPN/PNP切替可] [NO/NC切替可] | スイッチ(温度) [NPN/PNP切替可] [NO/NC切替可] |
| パルス(流量) | パルス(温度) |
■出力一覧
SV5504, SV7504
| OUT1 | |
| アナログ(温度) [4~20mA] | IO-Link |
| OUT2 | |
| アナログ(流量) [4~20mA] | |
■結線図
センサー側
| 形状 | コネクタ | ケーブル | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯数 | 長さ | |||
| ストレート型 | M12 | 4 | 2m | EVC001 |
| 5m | EVC002 | |||
| 10m | EVC003 | |||
| 15m | EVC082 | |||
| 20m | EVC083 | |||
| 25m | EVC084 | |||
| L型 | 2m | EVC004 | ||
| 5m | EVC005 | |||
| 10m | EVC006 | |||
| 15m | EVC086 | |||
| 20m | EVC087 | |||
| 25m | EVC088 | |||
| 型式 |
| SV5500 |
SV5500, SV7500, SV5504, SV7504用アダプター

| 材質(本体) | ネジ | 型式 |
|---|---|---|
| SUS316L | Torx4×6(4個) | E40249 |

• 媒体流量と温度を同時に監視できる優れもの。
• 金型の温調では出口温度と温調機設定温度の差を見ることも大切です。
• 任意の閾値を設定することで閾値を超えた場合に異常を出力できます。これは流量、温度共に設定可能です。
• スイッチ出力をNO に設定すれば、閾値を超えた場合に出力し、NC に設定すれば閾値を超えた場合に出力が切れます。
• IO-Link 対応です。

流量や温度が設定した値を下回ったとき警報ブザーを鳴らす。または設備自動運転を停止させる。
・水等の液体用流量センサー
・媒体温度MAX90℃
・ディスプレイ一体型で様々な設定がセンサー上で行える優れもの
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IFM EFECTOR
M12コネクターケーブル(ストレート型)_4芯
0通常価格(税別):5,560円

IFM EFECTOR
M12コネクター中間ケーブル(ストレート/ストレート)_5芯
0通常価格(税別):4,660円~

IFM EFECTOR
E10077 -アダプタ-
0通常価格(税別):440円

ミスミ
ホッパー用マグネット(格子形マグネット)
4.1通常価格(税別):10,090円~

ミスミ
マグネット固定式飛散ガード
5通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
バキュームラインマグネット(搬送ライン取付け用)
4.8通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
JODENOREN®~除電のれん~ コンベア設置タイプ
4.3通常価格(税別):16,800円~

ミスミ
除電エアーガン/除電エアーノズル
4通常価格(税別):3,330円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~