17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

松井製作所 温度調節機用 熱媒体オイル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

松井製作所 温度調節機用 熱媒体オイル

販売終了

型番

M-05768

2024年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。​ 取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。


【特長】
■ダフニーサーミックオイル
・スラッジの生成がほとんどありません(熱伝達の低下を防ぎます)
・粘度上昇が僅少です(長時間使用時の電力消費量の増加を防ぎます)
・ダフニーサーミックオイル#68は#32より耐久性に優れます。

■バーレルサーム#400
・低圧力で高温が得られます(設備が低圧でも使用可能です。)
・精密な温度調節が出来るので、広い範囲で均一に効果があります。

ご注意

  • 使用頻度の多い場合は、1ヶ月ごと、使用頻度が少ない場合でも半年に一度は、全量交換をお願いします。
  • 常時150℃以上で使用される場合は、熱安定性に優れたバーレルサーム#400を推奨いたします。
  • 当ページカタログ記載の価格は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下してご確認ください。
  • 【販売終了情報】2024年3月31日をもってミスミ取り扱い終了予定となります。松井製作所では引き続きお取り扱いを継続します。

指定中の仕様・寸法情報

部品分類
消耗品
商品種別
単品
松井製作所商品コード
05768
松井製作所商品名
ダフニーサーミックオイル#68 20L缶

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト