射出成形用標準部品技術窓口

・低価格で高品質・シンプル設計(自分で部品交換できます)・マニュアル完備(設置...
詳細情報を確認する低コスト・ハイパフォーマンスのヤンバン製のホッパードライヤー(熱風乾燥機)です。
設置から部品交換マニュアルも完備。全てお客様で対応可能です。
部品も取り扱っております ホッパードライヤー部品 -ヤンバン製-
| 仕様 | 付属品 | 型式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定温度(℃) | 内部容量(Lr) | 仕込量(kg) | ヒーター容量(W) | ブロワー容量(W) | 機械重量(kg) | 電源電圧 | ブレーカー容量(A) | 電源ケーブル | |
| 外気温+5〜130 | 18 | 12 | 2 | 50 | 23 | 3相 AC200/220V 220V(50/60Hz) | 15 | 5m | HD-12TP |
| 37 | 25 | 3 | 65 | 32 | 15 | HD-25TP | |||
| 74 | 50 | 3.9 | 100 | 43 | 15 | HD-50TP | |||
| 147 | 100 | 6.5 | 200 | 67 | 30 | HD-100TP | |||
| 294 | 200 | 11 | 300 | 112 | 50 | HD-200TP | |||
※かさ比重は0.68で計算しています。
※コンセントプラグは付属しておりません。
※販売価格は運賃込みです。但し納入先が北海道の場合は運賃が別途発生いたしますのでお問い合わせください。
過熱防止、カレンダータイマーも標準装備
| 最新のサーモコントローラー 最新のエレクトロニクスデバイス技術を駆使 したサーモコントローラー装備。 ホッパー内の温度をすみやかに検知し、 シビアに設定温度を管理します。 2重の安全 安全対策も万全。 過熱防止回路により、 2重の安全を期しています。 カレンダータイマー タイマーをシリーズ全機種に標準裁備。 始動時間が任意に設定できるうえ、 自動プレヒ一トが可能になりました。 吸気フィルター (オプション) サイクロン DC-50 (オプション) 熱風リサイクラー(オプション) ホッパードライヤーから排気される 熱風をブロワーへ送リ循環することで、 加熟時間の短縮と省エネ効果を増進します。 | ![]() |


ホッパードライヤーへの1次輸送はオートローダー -ヤンバン製-を推奨します。取付穴加工不要ですぐに自動輸送が可能です。






| A(φmm) | B(φmm) | C(□mm) | D(□mm) | E(φmm) | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライヤー側フランジ径 | ベース高さ | 下部取付ベースサイズ | ドライヤー側取付ピッチ | 材料排出口径 | |
| 139 | 115 | 120 | 80 | 45 | HD-12TP |
| 158 | 156 | 160 | 84 | 49 | HD-25TP |
| 178 | 148 | 160 | 106 | 61 | HD-50TP |
| 225 | 156 | 225 | 132 | 75 | HD-100TP |
| 225 | 190 | 225 | 179 | 104 | HD-200TP |
| 対応機種 | 型式 |
|---|---|
| HD-12TP・HD-25TP・HD-50TP(標準型) ※吸引ボックス、吸引管、ボルト付属 | HD-70001 |
| HD-12TP・HD-25TP・HD-50TP(低床型) ※吸引ボックス、吸引管、ボルト付属 | HD-70002 |


| 対応機種 | 型式 |
|---|---|
| HD-100TP・HD-200TP | HD-70010 |
吸引ボックスを次から選択ください。1).38φホース直接接続,2).38φ用ノズル差込,3).50φ用ノズル差込


| 対応機種 | 型式 |
|---|---|
| HD-12TP・HD-25TP | HD-50041 |
| HD-50TP | HD-50042 |
| HD-100TP | HD-50043 |
| HD-200TP | HD-50044 |

| 対応機種 | 型式 |
|---|---|
| HD-12TP・HD-25TP・HD-50TP | HD-61038 |
成形機上据付時に干渉してしまう場合に160mmの高さ上げを行うための増高ベースです。


| 対応機種 | 型式 |
|---|---|
| HD-12TP | HD-60085 |
| HD-25TP・HD-50TP・HD-100TP | HD-60081 |
| HD-200TP | HD-60083 |
ブロワーに取り付け,外気をフィルターで濾過して取り込むためのオプションです。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
173,000円 ( 190,300円 ) | 3日目 |
203,000円 ( 223,300円 ) | 3日目 |
295,000円 ( 324,500円 ) | 3日目 |
448,000円 ( 492,800円 ) | 3日目 |
620,000円 ( 682,000円 ) | 3日目 |
23,000円 ( 25,300円 ) | 3日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 3日目 |
40,000円 ( 44,000円 ) | 3日目 |
63,000円 ( 69,300円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 3日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
80,000円 ( 88,000円 ) | 3日目 |
80,000円 ( 88,000円 ) | 3日目 |
162,000円 ( 178,200円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます