17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 12系当板)

通常単価(税別)
3301,100
税込単価
3631,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・ハーモ製12系シリンダ用の当て板です。【使用効果/メリット】・全種類に専用のゆるみ止めネジ付...

詳細を確認
  • GP12CはMC-1205への取付ができません。ご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

規格表

適応シリンダ材質付属品使用温度範囲型式重量
(g)
LC-1210

MC-1205
シリコン(SPCC-SD)CAPM4×8(1本)-50~+180℃GP12S10
ニトリル(SPCC-SD)CAPM4×8(1本)-50~+80℃GP12N10
A5052P十字皿 M4×8(1本)GP12W5
A5052P・ネオスポ1枚貼付(ワーク接地面)十字皿 M4×8(1本)GP12FN5
A5052P十字皿 M4×8(1本)GP12F5
LC-1210SCS13十字皿 M4×8(1本)GP12C12
GP12CはMC-1205への取付ができません。

使用効果/メリット

  • 全種類に専用のゆるみ止めネジ付です。振動等によるネジゆるみを防止できます。
  • お客様の環境に合わせ、以下6種類のバリエーションからご選定いただけます。
  • GP12WとGP12Cは表面が凹凸形状のため、スプルチャック等にも活用いただけます。
型式商品名材質特長使用温度
GP12S12系シリコンゴム当板(ネジ付)シリコン(SPCC-SD)耐熱性・断熱性・非粘着性-50~+180℃
GP12N12系ニトリルゴム当板(ネジ付)ニトリル(SPCC-SD)耐油性、突き刺し耐性-50~+80℃
GP12W12系波板(ネジ付)A5052Pアルミ剛性と凹凸形状による滑り止め作用
GP12FN12系ネオスポ付平板(ネジ付)A5052P・ネオスポ(ワーク接地面)ネオスポによる耐候性、耐油性、難燃性
GP12F12系平板(ネジ付)A5052P表面が平滑なため、ワーク接地面への素材貼り付け・加工が容易
GP12C12系丸ツメ(ネジ付)SCS13丸形状・SCS剛性と凹凸形状による滑り止め作用
GP12CはMC-1205(ミニシリンダ アルミダイカストタイプ)には取付不可です。

型番リスト

表示件数

当て板形状

当て板材質

重量

(g)

材質詳細

付属品

使用温度範囲

(℃)

最小発注数量
円型
ステンレス
12
ステンレス(SCS13)
十字皿M4×8(1本)
-
1個
方型
アルミ
5
アルミ(A5052AP)
十字皿M4×8(1本)
-
1個
方型
アルミ(ネオスポ貼付)
5
アルミ(A5052AP)(ネオスポ貼付)
十字皿M4×8(1本) ネオスポ(1枚)
-
1個
方型
ニトリルゴム
10
ニトリルゴム(SPCC-SD)
CAPM4×8(1本)
-50〜80
1個
方型
シリコンゴム
10
シリコンゴム(SPC-SD)
CAPM4×8(1本)
-50〜180
1個
方型
アルミ
5
アルミ(A5052AP)
十字皿M4×8(1本)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・ハーモ製12系シリンダ用の当て板です。
【使用効果/メリット】
・全種類に専用のゆるみ止めネジ付です。振動等によるネジゆるみを防止できます。
・シリコン、ニトリル材質のほか、滑り止め効果のある波板など、計6種類の当板をご用意しております。

ご注意

  • GP12CはMC-1205への取付ができません。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 12系当板)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 12系当板)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 18系当板)
ミニシリンダ アクセサリー(ハーモ製 PF2-12S用)
ミニシリンダ
ミニシリンダ 樹脂ボディタイプ(ハーモ製)
当て板
メーカーHARMOHARMOHARMOミスミHARMOミスミ
通常価格330-420 -260 -2,1901,700 -390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
分類当て板当て板当て板ミニシリンダミニシリンダ当て板

チャック板用シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト