射出成形用標準部品技術窓口









■DFステーセットとは
PC-501を壁直付け等する際のM3タップを4個所有する金具です
■ブローステーセットとは
PC-501へ多様な取付方法を可能にする取付金具です

■配管接続方法

・オプションとの組付け例


供給圧力 ― 到達真空度・消費流量・吸込流量 ※特性値については、実測値であり、保証対象数値ではありません

消費流量の測定条件:吸引口を完全に閉止した状態で測定(製品完全吸着時状態)
吸引流量・真空度の測定条件:製品開放用破壊回路(P)ポートを使用した状態と未使用の状態の2種類を測定(破壊回路の開閉差)
イメージ1 V:製品取出用吸引回路

イメージ2 P:製品開放用破壊回路

イメージ3

イメージ4

撮影型番:PC-501-V8-P8-P
製品の実際の大きさが分かる動画です。
実物チェック動画:PC-501-V8-P8-P
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・吸着機能(製品取り出し)と破壊機能(製品開放)を備えた真空発生器です
【使用効果/メリット】
・ オール樹脂製ボディー採用により、同等サイズ既製品比較で約半分の軽量28gを実現
・コンパクトなボディーに多彩な機能を搭載
・帯電対策樹脂採用による、粉体付着を低減
・種類豊富な「取付ステー(オプション)」により、取付設計が容易
・配管チューブが短いところでも、抜き差しが簡単なワンタッチC継手をラインナップ
・破壊用エアポート標準搭載により、しっかり吸ってしっかり離します
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・取り出し搬送現場、吸着搬送現場
【CADデータ】
・ダウンロードはこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・継手取付タイプ用-
5通常価格(税別):210円~

ミスミ
吸着パッド -バッファ式吸着金具用-
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着金具-ネジ取付タイプ-
4.2通常価格(税別):700円~

ミスミ
吸着パッド -吸着金具・ワンタッチ継手タイプ用-
5通常価格(税別):500円~

ミスミ
吸着金具・継手取付タイプ
4通常価格(税別):950円~

ミスミ
真空発生器
4通常価格(税別):4,200円~

HARMO
スライド金具(ハーモ製)
0通常価格(税別):2,400円~