17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

スライドブラケット 吸着金具用(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドブラケット 吸着金具用(ジマテック製)

販売終了

型番

2PACK-MFI-A181

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・ジマテック製吸着金具(ネジ取付タイプ)のチャック板への固定
【使用効果/メリット】
・吸着金具のナットを用いて固定するため、コンパクトながらもしっかり固定できます。

ご注意

  • ・本商品は日本国内のみの販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

分類
スライドブラケット
取付タイプ
ネジ穴
適応丸パイプ径 A(φ)
22.5
取付長穴数
長穴2本
取付ボルトセット
あり
ブラケット長さ
ロングタイプ
厚さ(mm)
5
-
-

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト