17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

スライドブラケット ボールジョイント付き(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドブラケット ボールジョイント付き(ジマテック製)

販売終了

型番

2PACK-MFI-A348

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・チャック板に使用するブラケットです。
・ボールジョイントがついているため、ワークに合わせた角度調整が可能です。

ご注意

  • ・本商品は日本国内のみの販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

分類
スライドブラケット
取付タイプ
クランプ
適応丸パイプ径 A(φ)
10
取付長穴数
長穴2本
取付ボルトセット
あり
厚さ(mm)
8.3

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト