17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

カーボン丸パイプ(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カーボン丸パイプ(ジマテック製)

販売終了

型番

2PACK-TFC-2017-1500

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ジマテック製のカーボン丸パイプです。
・定尺タイプです。

ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • 内径公差は成形事業部(0120-343-615)までお問合せください。

指定中の仕様・寸法情報

分類
丸パイプ
材質
カーボン
全長(mm)
1500
フレームサイズ
2017

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト