17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツールチェンジャー用取付治具 (ジマテック製)

販売終了

型番

MFI-A102

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】ツールチェンジャー(ジマテック製)専用の取付治具です。
※ツールチェンジャーはこちら

ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

重量(g)
190
適応商品
QC90-B
ISO9409-1-50-4-M6フランジ取付可否
不可
付属品
取付ボルト・ナット

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト