17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ツールチェンジャー(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツールチェンジャー(ジマテック製)

販売終了

型番

QC50-B

2025年08月に販売終了となりました。

【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。注文受付は2025年08月30日までです。代替商品はありません。

【用途】
・チャック交換をワンタッチで行うためのクイックチェンジャーです。
【特長】
・レバーを回すだけでチャックを容易に着脱することができ、作業工数を大幅に削減します。また、メタコンやカプラを個別に取り外すことなく、交換できるため、つなぎ間違いを防止できます。
・エアー回路の接続ミスを防ぎ、動作トラブルを回避します。
・エアーバルブ機能を内蔵しているため、取り外し時エアーの供給が自動で遮断されます。
・ナンバリングと、セットピン位置の配置で、接続ミスを回避します。
・専用の取付治具と合わせてご使用下さい。
※ツールチェンジャー専用取付治具はこちら

ご注意

  • ・本商品は日本国内のみの販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

対象成形機(t)
40-450
最大チャック総重量(kg)
5
重量(g)
65
取付方向
ハンド側

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト