17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

バルーングリッパー バルーン下降タイプ(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バルーングリッパー バルーン下降タイプ(ジマテック製)

販売終了

型番

MFD08E02CL

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【概要】

・バルーンが下降することで、バルーンの外周がワークを内側から把持します。

【特長】

・内部のシリンダがバルーンを潰す方式なので、バーストの心配がなく元圧管理が容易になります。

・バルーンが劣化した場合においても、バルーン部のみ交換できるので経済的です。

⇒交換用の弾性部品(バルーン)はこちら

・バルーン部の耐熱温度が高いため、成形直後の取出しにも安心してお使いいただけます。

(シリコン製:~200℃、白色  EPDM製:~140℃、黒色)

ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

分類
成形品グリッパ
重量(g)
15
使用最大空気圧(Mpa)
0.8
最大可搬重量(g)
160
適用ワーク内径(φ)
8~11
グリッパー素材
EPDM
付属品
なし(本体のみ)
エア供給方法
同軸エアフィッティング(CL)

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト