17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

ヒンジシリンダ(ジマテック製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒンジシリンダ(ジマテック製)

販売終了

型番

OFN20-90

2025年08月に販売終了となりました。

【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。注文受付は2025年08月30日までです。代替商品はありません。

規格追加しました!
【特長】
・ロータリアクチュエータを使わずに90度回転の動きをハンドに付与し、ひねるような力を伝えることができます。
・軽量の為、取り出しハンドへの重量による悪影響を抑えられます。
・単動式と複動式がございます。

ご注意

  • 本商品は日本国内のみの販売となります。
  • センサは別売りです

指定中の仕様・寸法情報

分類
ヒンジシリンダ
重量(g)
75
動作形式
単動式
上げトルク(N・cm)
70
下げトルク(N・cm)
15
専用ナット付属
なし(本体のみ)

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト