17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • ツールNO.

    ~mm
  • 形状

  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(φmm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS

座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS
通常単価(税別)
25,80139,891
税込単価
28,38143,880
通常出荷日:1日目

【特長】・切りくず分断性能を追求した座ぐりカッタ。【仕様】刃数(枚):2

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

ツールNO.

形状

有効加工深さ

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(φmm)

シャンク長

(mm)

最小下穴径

(φmm)

最大切込み

(mm)

適用インサート

最小発注数量
14
7832100
Type1
21
30
100
20
70
6
4
ZPNT040104ER
1個
20
7832102
Type1
30
40
110
20
70
8
6
ZPNT060204EN
1個
23
7832103
Type1
34.5
50
125
25
75
11
6
ZPNT060204EN
1個
17.5
7832101
Type1
26
35
105
20
70
5.5
6
ZPNT060204EN
1個
26
7832104
Type1
39
55
130
25
75
8
9
ZPNT090404EN
1個
29
7832105
Type1
43.5
60
140
32
80
11
9
ZPNT090404EN
1個
32
7832106
Type1
48
65
145
32
80
14
9
ZPNT090404EN
1個
35
7832107
Type2
52.5
70
150
32
80
17
9
ZPNT090404EN
1個
39
7832108
Type2
58.5
80
160
32
80
21
9
ZPNT090404EN
1個
43
7832109
Type2
64.5
90
170
32
80
25
9
ZPNT090404EN
1個
48
7832110
Type2
72
100
180
32
80
30
9
ZPNT090404EN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,801
( 28,381 )
1日目
27,870
( 30,657 )
1日目
27,870
( 30,657 )
1日目
25,801
( 28,381 )
1日目
29,515
( 32,467 )
1日目
29,515
( 32,467 )
1日目
31,023
( 34,125 )
1日目
32,055
( 35,261 )
1日目
33,127
( 36,440 )
1日目
36,203
( 39,823 )
1日目
39,891
( 43,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず分断性能を追求した座ぐりカッタ。
【仕様】
刃数(枚):2

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
裏座ぐり用ミニチャンファー
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格25,801-51,732 -5,220 -7,598 -8,133 -7,498 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
座繰り用途多用途多用途裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用
シャンク仕様ストレートシャンク-ストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬-
刃数(枚)24----
CADデータ有無(2D/3D)2D2D----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング