プレス金型部品技術窓口
フロートピンに標準リテーナーや集合リテーナー、大径パンチを取り付けてご利用ください。バーリング・エンボ...
詳細を確認
| 継手部寸法 | |
| 標準ストレート継手 | 追加工L型継手 |
| 本体 | [ M ]材質 S50C |
| バッキングプレート | |
| [ M ]材質 SK3 | |
| [ H ]硬度 56~60HRC | |
| D | ネジ付きノックピン | 六角穴付ボルト[ ! ] | エアシリンダー | ワンタッチ管継手 | 配管用チューブ (別売り) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準ストレート | 追加工L型 | |||||
| 55 | 10m5×50 (2本) | M12×70 (2本) | CDA40-20 | KQ2H06-01AS | KQ2L06-01AS | φ6 |
| 70 | ||||||
| 型式 | A | B | C | S | L | H | K | W | E | F | X | Y | J | P1 | P2 | N | 荷重量(kg) (面直時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||||||||||
| NMRA | 55 | 80 | 58 | 115 | 46 | 161 | 24 | 30 | 50 | 45 | 70 | 32 | 6 | C15 | 7.5 | 10.5 | 30 | 2 |
| 70 | 100 | 72 | 126 | 46 | 172 | 29 | 35 | 55 | 51 | 75 | 32 | 6 | C15 | 7.5 | 10.5 | 30 | ||
| 型式 |
| NMRA55 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | (A.S・N.C・KQL...etc.) | |
| NMRA70 | A.S N.C R |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||
| ― | A.S | オートスイッチ付きエアシリンダーに変更し ます。(CDAS40タイプ) [ ! ]LとSの寸法は+10mmになります。 | ||||
| ― | N.C | ノック下穴φ9.8をφ10H7のNC加工対応に 変更します。 | ||||
(パンチ取付け側) | R U LO | 配管取り付け位置を変更します。 (標準位置:L) | ||||
![]() | KQL | L型ワンタッチ管継手に変更します。 (KQ2L06-01AS)
|
■注意事項
フロートピンに標準リテーナーや集合リテーナー、大径パンチを取り付けてご利用ください。
バーリング・エンボス・曲げなどの成形加工用パンチの打ち分けなど、多様な用途でご利用ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様
4通常価格(税別):26,400円~

DAYTON
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
0通常価格(税別):27,830円~

ミスミ
セレクトリテーナ 厚板打抜きパンチ用タイプ・エア式
0通常価格(税別):32,065円~

ミスミ
NC加工用エンドリテーナセット -標準パンチ・ボタンダイ用-
4.4通常価格(税別):550円~

DAYTON
バッキングプレート/シムプレート
5通常価格(税別):408円~

ミスミ
ハイテン材用高耐久エンドリテーナセット -NC加工・厚板打抜きパンチ用-
4通常価格(税別):700円~

ミスミ
NC加工用エンドリテーナセット -厚板打抜きパンチ用-
4.7通常価格(税別):1,518円~

DAYTON
NC対応ボルト一本締めタイプショルダー式リテーナー (厚さ25mm)
4.5通常価格(税別):1,440円~

DAYTON
NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)
0通常価格(税別):1,656円~