17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 使用温度範囲

  • ヒーター容量

    ~mm
  • ポンプ流量

    ~mm
  • 納入地域コード

  • 電源周波数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)

松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)
通常単価(税別)
360,000420,000
税込単価
396,000462,000
通常出荷日:8日目

カナオンシリーズの性能そのままに更なる低コスト、短納期を実現しました。ミスミでしか買えないWEB専用...

詳細を確認
  • MC5-G1、G3モデルとは制御パネルの操作が異なります。
  • オプション、特注は対応できません。標準仕様での販売となります。
  • 車上渡し、時間指定不可の混載便です。荷下ろし及び開梱はお客様にてお願いいたします。
  • 取付工事をご希望の場合は最寄りの松井製作所サービス拠点へお問い合わせください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TYPE、ポンプ流量別比較
TYPEポンプ流量対応温度通常単価通常出荷日
MC5-SE25L95¥188,0008日目
H120¥212,000
MC5-G1L95¥271,00015日目
H120¥305,000
MC5-G3L95¥326,00015日目
H120¥360,000
 
MC5-SE55L95¥248,0008日目
H120¥272,000
MC5-G1L95¥356,00015日目
H120¥390,000
MC5-G3L95¥411,00015日目
H120¥445,000
 
MC5-SE88L95¥326,0008日目
H120¥350,000
MC5-G1L95¥466,00015日目
H120¥500,000
MC5-G3L95¥522,00015日目
H120¥556,000

運送料金別途

出荷日について

お客様
ご発注
1日目2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目9日目10日目
          試運転/出荷梱包 出荷輸送中お客様着
納期短縮はご対応できません。
出荷日の変更はお受付しておりません。ご発注前にご希望の納期からご発注日を算出ください。
時間指定不可の混載便です。また車上渡しのため荷下ろしはお客様にてお願いいたします。
納入指示(入構手続き等)がある場合はご注文番号をご用意の上0120-343-066へご連絡ください。

梱包について

【ご注意】
・梱包資材はお客様にて処分ください。
・車上渡しのため、荷下ろしはお客様にてお願いいたします。

ホースについて

ホースは別売りです。下記ページからご購入下さい。
松井製作所 温度調節機用 ホース(95℃) は こちら
松井製作所 温度調節機用 ホース(120℃) は こちら

製品仕様

外形図

外観

本体正面
本体背面

規格表

Type 対応温度-納入地域コード 電源周波数
MC5-SE-25 L95-A-50HZ
MC5-SE-88 H120-E-60HZ
型式使用温度範囲(℃)
※1
ヒータ容量
(kW)
媒体電源給水冷却能力(温度差ΔT=制御温度-周囲温度)※4外形寸法
Type対応温度納入地域コード電圧(V)皮相電力ブレーカー(A)水量(ℓ/min)圧力(Mpa)10℃30℃60℃WDH
※30.2MPa/0.3MPa0.2MPa/0.3MPa0.2MPa/0.3MPa
MC5-SE-25L95A B C D E F給水温度+10~954清水
(軟水)
※2
200V/220V5.5205~90.1~0.32.4/3.37.2/9.814.5/19.6232681524
H120給水温度+10~1209~110.2~0.3691
MC5-SE-55L95給水温度+10~9568307~110.1~0.32.9/4.18.6/12.417.2/24.7730564
H120給水温度+10~12010~120.2~0.3736
MC5-SE-88L95給水温度+10~95911.8409~140.1~0.33.6/4.910.7/14.721.4/29.5790674
H120給水温度+10~12012~150.2~0.3796
型式ポンプ冷却方式水位検知器温度
センサ
配管製品重量
(kg)
その他付属品
Type対応温度納入地域コード電源周波数最大流量出力(kW)給水口・排水口給水口・排水口
50/60Hz
(ℓ/min)
MC5-SE-25L95A B C D E F50HZ
60HZ
35/450.3直接冷却電極センサPt10003/8B
ホースニップル
3/8B×2方向40電源ケーブル
5m
※5
H120
MC5-SE-55L9555/650.63/8B×4方向50
H120
MC5-SE-88L9590/10013/8B×6方向60
H120
※ 1:媒体温度85℃~95℃でご使用の場合、排水圧力は0.03~0.1MPa必要です。また、媒体温度100℃~120℃でご使用の場合、排水圧力は0.2~0.3MPa必要です。
※ 2:水質は日本冷凍空調工業会標準規格の補給水水質基準程度(pH=6~8、電気伝導率5~30mS/m、カルシウム・シリカ・塩素・鉄分が多量に含まれない水)を想定しています。
※ 3:ブレーカ容量は、電源電圧が200Vの時の値を代表値として記載しております。電圧によって異なります。
※ 4:冷却水圧力が0.2MPa/0.3MPaの値です。
※ 5:電源ケーブルは本体に取り付けた状態で出荷されます。その他コンセントプラグ、ホース一式は付属しません。

納入地コード

納入地コード
ABCDEF
大阪・愛知・
東京・埼玉・
神奈川・千葉
兵庫・滋賀・
京都・奈良・
和歌山・岐阜・三重
岡山・広島・
鳥取・島根・
福井・静岡・
山梨・群馬・
栃木・茨城・長野
山口・石川・
富山・四国全域
新潟・福島・
山形・宮崎・
九州全域
岩手・秋田・青森

九州全域に沖縄県は含まれません。
上記料金は1台当たりの運送料金です。
記載以外の地域への発送はお受付しておりません。

付属品

<付属品>
【全機種共通】
 ・給水口:Φ10.5-3/8B ホースニップル+ストレーナ
 ・排水口:Φ10.5-3/8B ホースニップル
【各機種固有】
 ・送返媒口:3/8Bx2方向マニホールド(25シリーズ)
 ・送返媒口:3/8Bx4方向マニホールド(55シリーズ)
 ・送返媒口:3/8Bx6方向マニホールド(88シリーズ)

機能

  • 4インチタッチパネル採用による優れた操作性を実現
  • 各種タイマ運転を含む多彩な運転機能を搭載
  • コンパクトなカスケードポンプにより高圧力、高い静粛性を実現
  • PID制御プログラムにより安定性に優れた温度コントロールを実現
■シンプルで扱いやすいタッチパネル
■設定値の変更はテンキーを使った素早い入力が可能
■警告履歴も素早く確認できます
■警報メッセージの表示も見やすい

使用方法

操作パネル(ホーム画面)

番号名称内容
動作表示エリア本製品の運転モード状態を表示します。
PV表示媒体の現在温度(PV値)を表示します。
モニタ表示温度調節計(T11)が保持している情報を表示します。
START/STOPボタン本製品を起動または停止するときに使用します。
SV表示媒体の設定温度(SV値)を表示します。また、「SET VALUE」を押すとSV値の変更画面へ移行します。
スキップボタンエア抜き動作、エアブロー動作、起動・停止タイマ等をスキップできます。
2次側のホース接続

設備側機器と、本製品の送媒口および返媒口を、
ホース(耐熱ゴムホースまたはSUSフレキホース)で接続してください。
ホースジョイントにホースをねじ込み、ホース金具を確実に締め込んでください。
1次側のホース接続

貴社の設備給水源と、本製品の給水口を、ホース(ゴムホース)で接続してください。
ホースを接続するときは、ホースニップルの一番奥までホースを差し込み、ホースバンドを確実に締めてください。

技術情報

松井製作所サポート情報はこちら

型番リスト

表示件数

使用温度範囲

ヒーター容量

ポンプ流量

納入地域コード

電源周波数

最小発注数量
MAX120℃
9kW
88
A
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
A
60HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
B
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
B
60HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
C
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
C
60HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
D
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
D
60HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
E
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
E
60HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
F
50HZ
1個
MAX120℃
9kW
88
F
60HZ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360,000
( 396,000 )
8日目
360,000
( 396,000 )
8日目
370,000
( 407,000 )
8日目
370,000
( 407,000 )
8日目
390,000
( 429,000 )
8日目
390,000
( 429,000 )
8日目
400,000
( 440,000 )
8日目
400,000
( 440,000 )
8日目
410,000
( 451,000 )
8日目
410,000
( 451,000 )
8日目
420,000
( 462,000 )
8日目
420,000
( 462,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

カナオンシリーズの性能そのままに更なる低コスト、短納期を実現しました。ミスミでしか買えないWEB専用品です。

保守部品はMC5と共通で、松井製作所のアフターサービスも受けられます。

ご注意

  • MC5-G1、G3モデルとは制御パネルの操作が異なります。
  • オプション、特注は対応できません。標準仕様での販売となります。
  • 車上渡し、時間指定不可の混載便です。荷下ろし及び開梱はお客様にてお願いいたします。
  • 取付工事をご希望の場合は最寄りの松井製作所サービス拠点へお問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松井製作所製 金型温度調節機 カナオン®MC5-SE(ミスミ限定WEB専用モデル)
松井製作所 温度調節機用 シーズヒータ金温用セット
温度調節コントローラー 自在タイプ
松井製作所 温度調節機用 耐熱水用ホース
松井製作所 温度調節機用 電磁弁
松井製作所 温度調節機用 給水フィルタ
メーカー松井製作所松井製作所ミスミ松井製作所松井製作所松井製作所
通常価格360,000-20,400 -43,600 -9,5004,600 -2,700 -
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
メーカーマツイ-----
よく一緒に購入される商品

金型温調機本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト