プレス金型部品技術窓口
ハイテン・厚板打ち抜きプレスフィットパンチ用・低圧駆動 エアシリンダタイプ・ハ...
詳細情報を確認する変形パンチ用
頭部フラット
位置
[ ! ]ツバ厚8mm(+0.03-0.01 )のパンチのみ適合


[ ! ]推奨エア圧:0.4~0.8MPa
| 型式 | ||
|---|---|---|
| 丸パンチ用 | 変形パンチ用 | |
| NC対応 | ARLF-NC | ARLSF-NC |
| 刃合わせ用 | ARLF-M | ARLSF-M |
| No. | 名称 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | リテーナ本体 | S45C相当 | 黒染め | - |
| (2) | リング | S45C相当 | 黒染め | - |
| (3) | カム | SKS3相当 | - | HRC56~60 |
| (4) | バッキングプレート | SKS3相当 | - | HRC56~60 |
| (5) | スプリング | - | - | - |
| (6) | エアシリンダ | - | - | - |
| (7) | スクリュープラグ(MSW4、2個) ※パンチ浮き上がり防止用 | - | - | - |
[ A ]リテーナ付属部品(各2本)
| D | タップ付きノックピン | 六角穴付ボルト | スクリュープラグ | ワンタッチ管継手(※1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | L型 | ||||
| 10~25 | MSTM6-30 | M10-60 | M8-10 | KQ2H06-M5A | KQ2VS06-M5A |
| 32~45 | MSTM8-30 | M12-50 | M10-10 | KQ2H06-01AS | KQ2L06-01AS |
※1 ご指定のない場合はストレートタイプとなります。
| 型式 | L | A | B | C | E | F | S | θ | T | U | J | X | Y | Q | t | M | エアシリンダ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||||||||||
| -丸パンチ用- ARLF-NC(NC対応) ARLF-M(刃合わせ用) -変形パンチ用- ARLSF-NC(NC対応) ARLSF-M(刃合わせ用) | 10 | 139.2 | 55 | 37 | 90 | 25 | 33 | 49.2 | 45° | 45 | 47 | 19 | 11.8 | 5.6 | 40 (R=0) | 11 | 14.7 | 専用品 |
| 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 168.2 | 60 | 42 | 109 | 32 | 38 | 59.2 | 52 | 15 | |||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 32 | 224 | 80 | 58 | 151 | 44 | 48 | 73 | 30° | 55 | 70 | 29 | 12 | 7.5 | 50 (R=5) | 20 | 18.5 | ||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 45 | 233 | 155 | 48 | 52 | 78 | 74 | 24 | |||||||||||
■注意事項
| 型式 |
| ARLF-NC10 |
| 2 | 日目出荷 |
| 型式 | - | (B.P・A.S・R・U...etc.) |
| ARLF-NC10 | - | B.P |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
![]() | B.P | カムロック用ボールプランジャを付けます。 (ボールプランジャ型式:BPJ6) | ||||||
| - | A.S | オートスイッチ付エアシリンダに変更します。 (付属センサー型式:D-A93/SMC製) [ ! ]LとSの寸法は+10mmになります。 | ||||||
![]() | U R LO | 配管取り付け位置を変更します。 (標準位置:L) | ||||||
![]() | KQL | L型ワンタッチ管継手に変更します。 (KQ2L06-01AS / KQ2VS06-M5A )
|
■低圧駆動エアシリンダタイプの特長
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,600円 ( 43,560円 ) | 2日目 |
41,140円 ( 45,254円 ) | 2日目 |
41,140円 ( 45,254円 ) | 2日目 |
45,210円 ( 49,731円 ) | 2日目 |
54,670円 ( 60,137円 ) | 2日目 |
63,360円 ( 69,696円 ) | 2日目 |
68,860円 ( 75,746円 ) | 2日目 |
71,940円 ( 79,134円 ) | 2日目 |
42,130円 ( 46,343円 ) | 2日目 |
43,780円 ( 48,158円 ) | 2日目 |
43,780円 ( 48,158円 ) | 2日目 |
47,740円 ( 52,514円 ) | 2日目 |
57,310円 ( 63,041円 ) | 2日目 |
65,890円 ( 72,479円 ) | 2日目 |
71,390円 ( 78,529円 ) | 2日目 |
74,580円 ( 82,038円 ) | 2日目 |
43,120円 ( 47,432円 ) | 2日目 |
44,770円 ( 49,247円 ) | 2日目 |
44,770円 ( 49,247円 ) | 2日目 |
48,840円 ( 53,724円 ) | 2日目 |
58,960円 ( 64,856円 ) | 2日目 |
66,880円 ( 73,568円 ) | 2日目 |
72,380円 ( 79,618円 ) | 2日目 |
77,220円 ( 84,942円 ) | 2日目 |
45,760円 ( 50,336円 ) | 2日目 |
47,410円 ( 52,151円 ) | 2日目 |
47,410円 ( 52,151円 ) | 2日目 |
51,480円 ( 56,628円 ) | 2日目 |
61,600円 ( 67,760円 ) | 2日目 |
69,300円 ( 76,230円 ) | 2日目 |
74,800円 ( 82,280円 ) | 2日目 |
79,750円 ( 87,725円 ) | 2日目 |
ハイテン・厚板打ち抜きプレスフィットパンチ用・低圧駆動 エアシリンダタイプ・ハイテン対応 10mmストローク仕様のチェンジリテーナです。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
エアシリンダータイプマルチチェンジリテーナー フロートピンサイズ:φ80~140
0通常価格(税別):212,146円~

ミスミ
ハイテン材用高耐久エンドリテーナセット -NC加工・厚板打抜きパンチ用-
4通常価格(税別):700円~

ミスミ
スケアリテーナセット −標準パンチ・厚板打抜き用パンチ・ボタンダイ用−
5通常価格(税別):627円~

ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5