17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様

通常単価(税別)
26,40053,130
税込単価
29,04058,443
通常出荷日:2日目

プレスフィットパンチ用低圧駆動エアシリンダタイプ ・8mmストローク仕様のチェンジリテーナです。■プレ...

詳細を確認
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

a-a断面

変形パンチ用
頭部フラット
位置

[ ! ]ツバ厚5mm(+0.03-0.01 )のパンチのみ適合

プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様 外形図

[ ! ]推奨エア圧:0.4~0.8MPa

 型式
丸パンチ用変形パンチ用
NC対応ARL-NCARLS-NC
刃合わせ用ARL-MARLS-M
No.名称[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
(1)リテーナ本体S45C相当黒染め-
(2)リングS45C相当黒染め-
(3)カムSKS3相当-HRC56~60
(4)バッキングプレートSKS3相当-HRC56~60
(5)スプリング---
(6)エアシリンダ---
(7)スクリュープラグ(MSW4、2個)
※パンチ浮き上がり防止用
---

[ A ]リテーナ付属部品(各2本)

Dタップ付きノックピン六角穴付ボルトスクリュープラグワンタッチ管継手(※1)
ストレートL型
10MSTM6-30M8-50M8-10KQ2H06-M5AKQ2VS06-M5A
13~25MSTM6-30M10-50M8-10KQ2H06-M5AKQ2VS06-M5A
32・40MSTM8-30M12-50M10-10KQ2H06-01ASKQ2L06-01AS

※1 ご指定のない場合はストレートタイプとなります。

規格表

型式LABCEFSθTUJXYQtMエアシリンダ
TypeD
-丸パンチ用-
ARL-NC(NC対応)
ARL-M(刃合わせ用)
-変形パンチ用-
ARLS-NC(NC対応)
ARLS-M(刃合わせ用)
10117.2463073182544.245°40411211.85.640
(R=0)
1114.7専用品
1349
16
20144.2583890232954.230°4524
25
321988056125333873506027127.550
(R=5)
2018.5
40

■注意事項

  • ハイテン材及び板厚の厚いものの打抜き並びにスラスト荷重がかかる打抜きの場合は、内部部品の耐久性上、破損や作動不良が発生する恐れがあります。事前に使用条件等を
    確認・検討し、ご了承の上でご使用ください。
  • プレス加工中はエアの圧力を抜かないでください。振動によりセレクトバーが動き、作動不良を起こす可能性があります。
  • チェンジリテーナは自動車用鋼板等の打ち抜き用に開発したもので、紙やフィルムなどのクリアランスの小さい打ち抜きには適しません。
  • チェンジリテーナの取付ボルトを適正締付けトルク以上の力で締付けると、パンチの摺動穴が弾性変化してパンチの作動不良が発生する場合があるのでご注意ください。
    (推奨締付トルクはプレス金型用標準部品2017カタログ>>こちらをご参照ください。)
  • カムはパンチを入れてから動かしてください。パンチを入れないとスプリングが曲がり作動不良の原因となります。
  • 使用するパンチにはツバ厚公差変更の追加工が必要となります。作動不良の原因となりますのでご注意ください。
  • ミスミ、DAYTONどちらの標準パンチもご利用いただけます。ご注文の際は追加工ご指定にてツバ厚公差を変更ください。
      ミスミパンチ使用時:追加工コード"RC"
      DAYTONパンチ使用時:追加工コード"TT5"
  • 配管用チューブは外径6mm、内径4mmのものをご使用ください。

注文例

型式
ARLS-NC10

出荷日

 2 日目出荷

追加工

型式(B.P・A.S・R・U...etc.)
ARLS-NC10B.P
追加工記号詳細
B.Pカムロック用ボールプランジャを付けます。
(ボールプランジャ型式:BPJ6)
A.Sオートスイッチ付エアシリンダに変更します。
(付属センサー型式:D-A93/SMC製)
[ ! ]LとSの寸法は+10mmになります。
U
R
LO
配管取り付け位置を変更します。
(標準位置:L)
KQLL型ワンタッチ管継手に変更します。
(KQ2L06-01AS / KQ2VS06-M5A )
D10~2532・40
LM17.425.5

関連情報

■低圧駆動エアシリンダタイプの特長

  • 金型取付用のノック・ボルト穴位置は従来品(ARA□□)と互換性があります。
  • ボディ構造と構成部品の形状変更し、製品の剛性と摺動性が向上しました。
  • 本リテーナ向けの専用エアシリンダを開発・搭載しました。専用エアシリンダにより多数個連結時や、工場内エア減圧時でも作動可能にします。
  • 自社の作動確認検査では、40台連結し推奨エア圧未満(0.15MPa)でも作動することを確認いたしました。
    (あくまでも作動試験での環境下に基づいた検証となります)
  • その他商品概要については>>こちらをご参照ください。

型番リスト

表示件数

D(適応パンチ外径)

(mm)

適応パンチ形状

種別

最小発注数量
10
丸パンチ
刃合せ用
1個
13
丸パンチ
刃合せ用
1個
16
丸パンチ
刃合せ用
1個
20
丸パンチ
刃合せ用
1個
25
丸パンチ
刃合せ用
1個
32
丸パンチ
刃合せ用
1個
40
丸パンチ
刃合せ用
1個
10
丸パンチ
NC対応
1個
13
丸パンチ
NC対応
1個
16
丸パンチ
NC対応
1個
20
丸パンチ
NC対応
1個
25
丸パンチ
NC対応
1個
32
丸パンチ
NC対応
1個
40
丸パンチ
NC対応
1個
10
変形パンチ
刃合せ用
1個
13
変形パンチ
刃合せ用
1個
16
変形パンチ
刃合せ用
1個
20
変形パンチ
刃合せ用
1個
25
変形パンチ
刃合せ用
1個
32
変形パンチ
刃合せ用
1個
40
変形パンチ
刃合せ用
1個
10
変形パンチ
NC対応
1個
13
変形パンチ
NC対応
1個
16
変形パンチ
NC対応
1個
20
変形パンチ
NC対応
1個
25
変形パンチ
NC対応
1個
32
変形パンチ
NC対応
1個
40
変形パンチ
NC対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,400
( 29,040 )
2日目
27,390
( 30,129 )
2日目
27,390
( 30,129 )
2日目
30,140
( 33,154 )
2日目
36,410
( 40,051 )
2日目
42,240
( 46,464 )
2日目
47,960
( 52,756 )
2日目
28,050
( 30,855 )
2日目
29,150
( 32,065 )
2日目
29,150
( 32,065 )
2日目
31,790
( 34,969 )
2日目
38,170
( 41,987 )
2日目
43,890
( 48,279 )
2日目
49,720
( 54,692 )
2日目
28,710
( 31,581 )
2日目
29,810
( 32,791 )
2日目
29,810
( 32,791 )
2日目
32,560
( 35,816 )
2日目
39,270
( 43,197 )
2日目
44,550
( 49,005 )
2日目
51,480
( 56,628 )
2日目
30,470
( 33,517 )
2日目
31,570
( 34,727 )
2日目
31,570
( 34,727 )
2日目
34,320
( 37,752 )
2日目
41,030
( 45,133 )
2日目
46,200
( 50,820 )
2日目
53,130
( 58,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

プレスフィットパンチ用低圧駆動エアシリンダタイプ ・8mmストローク仕様のチェンジリテーナです。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パネル穴あけ
4
満足度:4.0
3Ⅾモデルのパンチ取付高さが違います。 カムの厚さ8mmが入っていないので修正してほしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 8mmストローク仕様
プレスフィットパンチ用 低圧駆動エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
低圧駆動セレクトリテーナ エアシリンダタイプ 10mmストローク仕様
セレクトリテーナ用セレクトリング
エアシリンダータイプマルチチェンジリテーナー  フロートピンサイズ:φ55・70
エアシリンダータイプマルチチェンジリテーナー  フロートピンサイズ:φ150~220
メーカーDAYTONDAYTONDAYTONミスミDAYTONDAYTON
通常価格26,400-27,830 -39,600 -9,597 -183,700 -282,854 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目39日目39日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セレクトリテーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト