プレス金型部品技術窓口
ジェクトール®パンチ用の部材(ピン・スプリング・セットスクリュー)、および関連寸法の一覧です。
ジェクトール®部品 パンチ セット[ ! ]J12Mにはサイドホールはありません。
ユニバーサルジェクトール®部品
| ジェクトール®ピン | J2M | J3M | J4M | J6M | J9M | J12M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | L1 | 28.0 | 35.0 | 49.4 | 49.4 | 56.5 | 56.5 |
| ピン径 | D1 | 0.43 | 0.68 | 1.04 | 1.47 | 2.26 | 3.05 |
| 頭部径 | H | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 4.8 |
| 頭部厚さ | T | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| スプリング | J2M | J3M | J4M | J6M | J9M | J12M | |
| 外径 | D2 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 7.0 |
| 自由長 | L2 | 60.3 | 60.3 | 81.0 | 76.2 | 68.9 | 65.1 |
| バネ圧(kgf) | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 0.91 | 1.13 | |
| セットスクリュー | J2M | J3M | J4M | J6M | J9M | J12M | |
| サイズ | D3 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 全長 | L3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ジェクトール®設計限界 | J2M | J3M | J4M | J6M | J9M | J12M | |
| 最小シャンク径 | D | 4.4 | 5.0 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 14.0 |
| 最小刃先直径 | P | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.2 |
| 最大刃先長さ | 32 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 最大シャンク長 | 87 | 87 | 84 | 84 | 84 | 70 | |
メンテナンスにおけるキーパーキーの利点
[ ! ]キーパーキーの使用によりピンを引っ込めた状態で保持できます。
[ ! ]刃先再研磨の際、ジェクトール®分解の必要がありません。
[ ! ]再研磨の為のダウンタイムを最小限にすることができます。
標準プレスフィットパンチ
| ジェクトール®ピン | J2M | J3M | J4M | J6M | J9M | J12M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャンク径 | D | 5 | 6 | 8 | 10/13 | 16/20/25 | 32以上 |
| ピン穴径 | C | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| スプリング穴径 | E | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 7.0 |
| ピン突出し長さ | F | 0.9~1.5 | 1.4~2.2 | ||||
[ ! ]タイプによって使用するジェクトール®ピンサイズが異なります。詳細は商品ページをご確認ください。
| 型式 |
| J4M |
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
| ストークA |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ジェクタピンセット
4.2通常価格(税別):320円~

ミスミ
ジェクタピンセット ロング
0
ミスミ
キー溝付パンチ用固定キー PS(KB・KBH)
4.5通常価格(税別):130円~

ミスミ
キー溝付パンチ用固定キー PS(K・KP・KH)
4通常価格(税別):190円~

ミスミ
パンチ用シム
5
ミスミ
パンチ用スペーサ
4.3
ミスミ
スペアパンチボックス
2.7通常価格(税別):1,449円~

ミスミ
キー溝付パンチ用固定キー PS(KS・KJ)
3通常価格(税別):200円

ミスミ
パンチホルダー ボルト止めタイプ
5