プレス金型部品技術窓口
型番
| UBG_A UBF_A UBE_A | ![]() (先端より見た図) |
(1)本体
[ M ]材質:SMnC420H
(2)ストリッパー
[ M ]材質:銅合金
(3)バッキングプレート
[ M ]材質:SMnC420H
(4)リテイニングプレート
[ M ]材質:STKM12C
(5)ウレタン
[ H ]硬度:ショアA90
穴形状は下図 穴形状 X~J より選択

刃先形状
刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W
[ ! ]P≧W

刃先形状
刃先形状
刃先形状
[ ! ]P>W
[ ! ]P>W2
[ ! ]P>W
■本体とウレタン
| 型式 | 指定0.01mm単位 | 廻り止め指示 | H | H1 | L2 | 荷重 (N) | 最大ストローク | 最小パンチ刃先長 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | タイプ | 適用パンチシャンク径 |
|
|
|
| ||||||||||||
| min.Pmax. | P・Wmin. | P・Gmax. | R | ANG | |||||||||||||||
| UBG |
| A | 10 | 2.1 | 9.97 | 2.1 | 9.97 |
| 標準角度指定 X2: 0 90 180 270 任意角度指定 X5:0<ANG<360 指定15°単位 | 45 | 69.5 | 35 | 1,579 | 8 | 25 | ||||
| 13 | 4.5 | 12.97 | 4.5 | 12.97 | 2,246 | ||||||||||||||
| 16 | 6.0 | 15.97 | 6.0 | 15.97 | 2,713 | ||||||||||||||
| 20 | 8.0 | 19.97 | 8.0 | 19.97 | 3,345 | ||||||||||||||
| 25 | 10.0 | 24.97 | 10.0 | 24.97 | 5,710 | ||||||||||||||
| 32 | 12.5 | 31.97 | 12.5 | 31.97 | 3,630 | ||||||||||||||
| 38 | 14.0 | 37.97 | 14.0 | 37.97 | 5,260 | ||||||||||||||
| 40 | 14.0 | 39.97 | 14.0 | 39.97 | 5,260 | ||||||||||||||
| UBF | 10 | 2.1 | 9.97 | 2.1 | 9.97 | 45 | 79.5 | 45 | 1,579 | 8 | 25 | ||||||||
| 13 | 4.5 | 12.97 | 4.5 | 12.97 | 2,246 | ||||||||||||||
| 16 | 6.0 | 15.97 | 6.0 | 15.97 | 2,713 | ||||||||||||||
| 20 | 8.0 | 19.97 | 8.0 | 19.97 | 3,345 | ||||||||||||||
| 25 | 10.0 | 24.97 | 10.0 | 24.97 | リテイニングプレート角度 ANG(先端より見た図) | 5,710 | |||||||||||||
| 32 | 12.5 | 31.97 | 12.5 | 31.97 | 3,630 | ||||||||||||||
| 38 | 14.0 | 37.97 | 14.0 | 37.97 | 5,260 | ||||||||||||||
| 40 | 14.0 | 39.97 | 14.0 | 39.97 | 5,260 | ||||||||||||||
| UBE | 10 | 2.1 | 9.97 | 2.1 | 9.97 | 55 | 79.5 | 45 | 1,579 | 8 | 25 | ||||||||
| 13 | 4.5 | 12.97 | 4.5 | 12.97 | 2,246 | ||||||||||||||
| 16 | 6.0 | 15.97 | 6.0 | 15.97 | 2,713 | ||||||||||||||
| 20 | 8.0 | 19.97 | 8.0 | 19.97 | 3,345 | ||||||||||||||
| 25 | 10.0 | 24.97 | 10.0 | 24.97 | 5,710 | ||||||||||||||
| 32 | 12.5 | 31.97 | 12.5 | 31.97 | 3,630 | ||||||||||||||
| 38 | 14.0 | 37.97 | 14.0 | 37.97 | 5,260 | ||||||||||||||
| 40 | 14.0 | 39.97 | 14.0 | 39.97 | 5,260 | ||||||||||||||
[ ! ]ご注文時には廻り止めをご指示ください。
[ ! ]ストリッパー穴はパンチ刃先と同寸法でご注文ください。片側クリアランス0.1mmが自動的につきます。
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGXA13 | - | P6.0 | X2-ANG90 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | (L2) | ||||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X2-ANG90 | L2-22 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||||||
| ストリッパー | ![]() | L2 | ストリッパー長変更 パンチ長に合わせて最小L2までの 範囲でストリッパー長を変更します。
指定方法 L2-22 | ||||||||||||||
■ボールロックリテーナー (BRT・BRTB・BRTL・BRTBL・CRT)/プレスフィットリテーナー (ARTST・JRTST) の場合
ピアスパンチの廻り止め角度指定にご注意ください。
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X2-ANG90 | |||
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X5-ANG120 | |||
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X5-ANG165 | |||
■プレスフィットリテーナー(ARTS・SRTS・SRTSH・JRTS)の場合
ピアスパンチの廻り止め角度指定にご注意ください。
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X2-ANG90 | |||
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X5-ANG300 | |||
![]() | ||||||||
| 型式 | - | P | W | R( のみ) | 廻り止め指示 | |||
| UBGKA13 | - | P6.0 | W5.5 | R1.0 | X5-ANG120 | |||
■ウレタン
| 型式 | サイズ | 荷重(N) | |
|---|---|---|---|
| Type | 適用パンチシャンク径 | ||
| UU | 10 | φ20×32 | 1,579 |
| 13 | φ25×32 | 2,246 | |
| 16 | φ28×32 | 2,713 | |
| 20 | φ32×32 | 3,345 | |
| 25 | φ40×32 | 5,710 | |
| 32 | φ45×32 | 3,630 | |
| 38 | φ52×32 | 5,260 | |
| 40 | φ52×32 | 5,260 | |
| 型式 |
| UU10 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
■リテイニングプレート
| 適用パンチシャンク径 | A | B | C | F | OD | K | M | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 42 | 2 | 27.00 | 56 | 33 | 16 | 22 | 9 |
| 13 | 48 | 2 | 29.97 | 62 | 38 | 20 | 27 | 9 |
| 16 | 52 | 2 | 31.75 | 66 | 43 | 23 | 32 | 9 |
| 20 | 60 | 2 | 33.53 | 73 | 50 | 30 | 36 | 9 |
| 25 | 70 | 2 | 40.64 | 83 | 60 | 40 | 46 | 9 |
| 32 | 74 | 2 | 41.14 | 95 | 68 | 45 | 50 | 9 |
| 38 | 84 | 2 | 44.49 | 95 | 77 | 50 | 54 | 9 |
| 40 | 84 | 2 | 44.49 | 95 | 77 | 50 | 54 | 9 |
■特長
このストリッパーは、高剛性、長寿命、高ストリッピング力が特長です。異なるパンチ・リテーナーの組合せに対して3つのサイズを揃えています。お客様の使用条件に合わせて、穴形状をつけた製品で提
供します。
■適用リテーナー
| タイプ | 適用リテーナー | 適用パンチ長 | |
|---|---|---|---|
| (1) | ART/ARTS/ARTST SRT/SRTS/SRTSH JRT/JRTS/JRTST/CRT | UBG | 90 |
| UBF | 100 | ||
| (2) | BRT/BRTB/BRTL/BRTBL | UBG | 100 |
| UBE | 110 | ||
■注意事項
ストリッパー先端加工は下表の範囲内としてください。
| タイプ | 適用リテーナータイプ | 最小H1 | 最小L2 | 最小パンチ刃先長 | 適用パンチ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBG | (1) | 56.5 | 22 | 16 | H1+(20.5) |
| (2) | H1+ 30.5 | ||||
| UBF | (1) | 66.5 | 32 | H1+(20.5) | |
| UBE | (2) | 66.5 | 32 | H1+ 30.5 |
[ ! ](20.5)→リテーナーCRTの場合、21.5mmとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
デイストリップ®のウレタンスプリング式スチールストリッパーです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
5