17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

コイルスプリング式スチールストリッパー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

プレスフィットパンチ用対応のコイルスプリング式スチールストリッパーです。

    未確定 56 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ※圧力源にコイルスプリングを使用したストリッパーです。

    外形図・製品仕様

    CSST コイルスプリング式スチールストリッパー 外形図1

    (1)本体
    [ M ]材質:SS400
    (2) ストリッパー
    [ M ]材質:S45C
    (3) バッキングプレート
    [ M ]材質:SS400
    (4) コイルスプリング
    [ M ]材質:ばね用オイルテンパー線
    (5)六角穴付ボルト CB8-25
    (6)緩み防止ワッシャ NLDP8

    [ ! ]Mを超える範囲の先端加工はしないでください。
    [ ! ]ストリッパー穴とパンチ刃先とのクリアランスは、片側0.3mmで設定してください。
    例:パンチ刃先φ8.0の場合、CSST発注はP8.6指定
    [ ! ]パンチ刃先長さ(L1)について、D=10・13の場合:L1≧19mm、D=16・20の場合:L1≧25mmで使用してください。


    穴形状は下図穴形状X~Bより選択
     
    コイルスプリング式スチールストリッパー 外形図2 穴形状 穴形状 穴形状 穴形状 穴形状 穴形状 穴形状 穴形状 (穴未加工品) [ ! ]P≧W [ ! ]P≧W [ ! ]P>W [ ! ]P≧W [ ! ]P>W [ ! ]P>W2 [ ! ]G= [ ! ]G=

    [ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。

    ■廻り止め指示

    リテーナー
    ARTST・JRTSTの場合

     
     

    (刃先より見た図)

    指定方法
    X2-ANG90
    指定方法
    X5-ANG120
    指定方法
    X5-ANG165
    リテーナー
    ARTS・SRTS・
    SRTSH・JRTS

    の場合
    [ ! ]適用パンチ廻り止め指示と
    は角度が90°異なります。  

    (刃先より見た図)

    指定方法
    X2-ANG90
    指定方法
    X5-ANG120
    指定方法
    X5-ANG165

    ■適用リテーナー

    ・ART・ARTS・ARTST…>> P.326
    ・SRT・SRTS・SRTSH…>> P.327
    ・JRT・JRTS・JRTST…>> P.328

    [ ! ]パンチ・リテーナーは別売りです。

    規格表

    型式リテーナー厚さパンチ全長ばね指定指定0.1mm単位廻り止め指示ABCEHH1L最大許容STM
    ※1
    N
    Type穴形状適用
    パンチ径
    D
    軽荷重中荷重重荷重

    コイルスプリング式スチールストリッパー 共通画像1

    コイルスプリング式スチールストリッパー 共通画像2

    コイルスプリング式スチールストリッパー 共通画像3

    コイルスプリング式スチールストリッパー 共通画像4

    min. P max.P・W
    min.
    P・G
    max.
    RANG
    CSST

    コイルスプリング式スチールストリッパー 仕様1

    102580L  2.610.63.110.60.15〜W2未満
    標準角度指定  X2
    0
    90
    180
    270
    任意角度指定  X5: 0<ANG<360
    指定1°単位
    342027.7527.04562.05411.05.04.0
    90LM 27.85572.811.8
    100LMH27.06582.011.0
    1380L  3.613.63.613.6342030.7527.04562.05711.05.04.0
    90LM 27.85572.811.8
    100LMH

     

    コイルスプリング式スチールストリッパー 仕様2 平面図
    (刃先より見た図)

     

    27.06582.011.0
    1680L  5.616.64.116.6423032.7527.04562.06311.05.04.0
    90LM 27.85572.811.8
    100LMH27.06582.011.0
    2080L  6.620.64.120.6503434.7527.04562.06911.05.04.0
    90L  37.04572.011.0
    100LMH27.06582.011.0

    [ ! ]注文時、ばね指定を必ずご指定ください。
    [ ! ]※1:加工許容範囲

    注文例

    型式リテーナー
    厚さ
    パンチ
    全長
    ばね
    指定
     P W R(コイルスプリング式スチールストリッパー 共通画像1のみ) 廻り止め指示
    CSSTX102590L P7.6      
    CSSTJ1625100M P8.5 W8.2   X5-ANG30

    出荷日

     3 日目出荷

    関連情報

    ■コイルスプリングの仕様

    Type適用パンチ径
    D
    リテーナー厚さパンチ全長ばね指定コイルスプリング呼称ばね定数
    (N/mm)
    初期力[タワミ1mm]
    (N)
    ストリップ時のタワミ※2ストリップ力
    (N)※2
    最大許容タワミ
    ※2
    最大戻し力
    (N)※2
    CSST_102580LSWL27-3081.681.68.0652.812.0979.2
    90LSWL27-4061.361.38.8539.412.8784.6
    MSWM27-40111.7111.78.8983.112.81,430.0
    100LSWL27-5049.049.08.0392.012.0588.0
    MSWM27-5089.489.48.0715.212.01,072.8
    HSWH27-50178.9178.98.01,430.812.02,146.2
    1380LSWL27-3081.681.68.0652.812.0979.2
    90LSWL27-4061.361.38.8539.412.8784.6
    MSWM27-40111.7111.78.8983.112.81,430.0
    100LSWL27-5049.049.08.0392.012.0588.0
    MSWM27-5089.489.48.0715.212.01,072.8
    HSWH27-50178.9178.98.01,430.812.02,146.2
    1680LSL35-30※3134.6134.68.01,076.412.01,614.6
    90LSWL35-40101.0101.08.8888.812.81,292.8
    MSWM35-40187.6187.68.81,650.612.82,400.9
    100LSWL35-5080.980.98.0647.212.0970.8
    MSWM35-50150.0150.08.01,200.012.01,800.0
    HSWH35-50299.7299.78.02,397.512.03,596.2
    2080LSL40-30※3176.4176.48.01,411.212.02,116.8
    90LSL40-30※3176.4176.48.01,411.212.02,116.8
    100LSWL40-50105.8105.88.0846.412.01,269.6
    MSWM40-50196.0196.08.01,568.012.02,352.0
    HSWH40-50392.0392.08.03,136.012.04,704.0

    [ ! ]※2:ストリッパー先端が未加工の場合
    [ ! ]※3:専用スプリング

    コイルスプリング式スチールストリッパー 関連情報

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 穴形状

    • D(適応パンチ径)(mm)

    • リテーナ厚さ(mm)

    • パンチ全長(mm)

    • ばね指定

    • 廻り止め 任意角度選択 [X5-ANG](°)

        [1-359/1°単位]
      • 廻り止め 標準角度選択 [X2-ANG](°)

      • P (穴寸法)(mm)

          [2.1-20.6/0.1mm単位]
        • R (穴寸法)(mm)

            [0.15-10.3/0.05mm単位]
          • W (穴寸法)(mm)

              [2.1-20.6/0.1mm単位]
            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            型番リスト

            表示件数
            型番

            穴形状

            D(適応パンチ径)

            (mm)

            リテーナ厚さ

            (mm)

            パンチ全長

            (mm)

            ばね指定

            廻り止め 任意角度選択 [X5-ANG]

            (°)

            廻り止め 標準角度選択 [X2-ANG]

            (°)

            P (穴寸法)

            (mm)

            R (穴寸法)

            (mm)

            W (穴寸法)

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            穴未加工
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1個
            穴未加工
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1個
            穴未加工
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1個
            穴未加工
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            -
            -
            -
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            両側欠円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            両側欠円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            両側欠円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            両側欠円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            欠楕円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            欠楕円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            欠楕円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            欠楕円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            角R長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            0.15 ~ 5.3
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            角R長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            0.15 ~ 5.3
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            角R長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            0.2 ~ 6.8
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            角R長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            0.2 ~ 6.8
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            角R長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            0.15 ~ 8.3
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            角R長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            0.15 ~ 8.3
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            角R長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            0.15 ~ 10.3
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            角R長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            0.15 ~ 10.3
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            角R固定長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            楕円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            楕円形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            楕円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            楕円形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            楕円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            楕円形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            楕円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            楕円形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            長方形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            2.1 ~ 10.6
            10
            1個
            長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            長方形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            3.6 ~ 13.6
            10
            1個
            長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            長方形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 16.6
            -
            4.1 ~ 16.6
            10
            1個
            長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            0 ~ 270
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            長方形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            1 ~ 359
            -
            4.1 ~ 20.6
            -
            4.1 ~ 20.6
            10
            1個
            丸形
            10
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            2.1 ~ 10.6
            -
            -
            10
            1個
            丸形
            13
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            3.6 ~ 13.6
            -
            -
            10
            1個
            丸形
            16
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            4.6 ~ 16.6
            -
            -
            10
            1個
            丸形
            20
            25 ~ 41
            80 ~ 110
            H / L / M
            -
            -
            6.6 ~ 20.6
            -
            -
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            プレスフィットパンチ用対応のコイルスプリング式スチールストリッパーです。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            コイルスプリング式スチールストリッパーのレビュー
            5平均満足度:5.01件のレビュー
            カムピアスのパットに使用
            5
            満足度:5.0
            カムピアスのパットに使用しています。 種類が豊富です。 パンチの長さにも種類があるのでとてもいいです。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            コイルスプリング式スチールストリッパー
            ウレタンスプリング式スチールストリッパー DAYStrip デイストリップ
            カム用ストリッパ スチールパッド
            位置決めリング用レンチ
            落下防止ユニット用ウレタンストリッパ
            位置決めノック穴付ジェクタパンチ
            メーカーDAYTONDAYTONミスミミスミミスミミスミ
            通常価格---1,100370 --
            通常出荷日3日目6日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            スチールストリッパカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プレス金型部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト