17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ

    未確定 102 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ 外形図1

    ■構成部品
    (1)バッキングプレート
    (2)リテイニングプレート
    (3)CB8-20 M8×20 1本
    (4)ウレタンストリッパー

    適用型式構成部品
    (1)(2)(3)(4)
    バッキングプレート(単品)UBP   
    リテイニングプレート(単品)URP   
    六角穴付ボルト(1本)CB8-20   
    ウレタンストリッパー(単品)UHM   
    コンプリートセット(セット品)748_ _ _ 
    オールインワンセット(セット品)UAP
     
    UBP ①バッキングプレートURP ②リテイニングプレート
    UHM ④ウレタンストリッパー硬度A90
    推奨最大タワミ:全長の15%

    ■ 適用リテーナー

    ・ART・ARTS・ARTST…>> P.326
    ・SRT・SRTS・SRTSH…>> P.327
    ・JRT・JRTS・JRTST…>> P.328
    ・DRT・DRTS …>> P.329
    ・DRTM・DRTSM …>> P.330
    ・JRTF・JRTFS …>> P.335
    ・ARTF・ARTFS …>> P.336
    ・DRTT・DRTTS …>> P.337
    ・DRTF・DRTFS …>> P.338
    ・BRTL  …>> P.568
    ・BRTBL  …>> P.569
    ・BRT  …>> P.570
    ・BRTB  …>> P.571
    ・CRT  …>> P.573

    規格表

    ■単品

    (1)バッキングプレート

    型式RUW
    TypeD
    UBP1013.029.050.0
    1315.532.055.5
    1618.034.060.0
    2020.536.064.5
    2524.040.671.0
    3231.042.081.0
    3836.046.090.0
    4036.046.090.0

    (2)リテイニングプレート

    型式dd1W
    TypeNo.
    URP10192250.0
    13242755.5
    16293260.0
    20343764.5
    25414471.0
    32515681.0
    38616690.0
    40616690.0

    (4)ウレタンストリッパー

    型式Ld0d3td2
    TypeD
    UHM104318 2161.6
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    134323263.0
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    16432831
    47
    52
    58
    63
    67
    72
    204333367
    47
    52
    63
    72
    25434043
    52
    63
    72
    32435055
    52
    63
    72
    385260658
    72
    4043
    52
    63

    *荷重(kgf)=荷重(N)×0.101972

    ■セット品

    (1)+(2)+(3)コンプリートセット

    型式(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)六角穴付ボルト 1本
    748579UBP10URP10CB8-20
    748587UBP13URP13
    748595UBP16URP16
    748609UBP20URP20
    748617UBP25URP25
    748625UBP32URP32
    748633UBP38URP38
    748641UBP40URP40

    (1)+(2)+(3)+(4)オールインワンセット

    型式L(1)バッキングプレート(2)リテイニングプレート(3)六角穴付ボルト 1本(4)ウレタンストリッパー
    TypeD
    UAP1043UBP10URP10CB8-20UHM10-43
    47UHM10-47
    52UHM10-52
    58UHM10-58
    63UHM10-63
    67UHM10-67
    72UHM10-72
    1343UBP13URP13UHM13-43
    47UHM13-47
    52UHM13-52
    58UHM13-58
    63UHM13-63
    67UHM13-67
    72UHM13-72
    1643UBP16URP16UHM16-43
    47UHM16-47
    52UHM16-52
    58UHM16-58
    63UHM16-63
    67UHM16-67
    72UHM16-72
    2043UBP20URP20UHM20-43
    47UHM20-47
    52UHM20-52
    63UHM20-63
    72UHM20-72
    2543UBP25URP25UHM25-43
    52UHM25-52
    63UHM25-63
    72UHM25-72
    3243UBP32URP32UHM32-43
    52UHM32-52
    63UHM32-63
    72UHM32-72
    3852UBP38URP38UHM38-52
    72UHM38-72
    4043UBP40URP40UHM40-43
    52UHM40-52
    63UHM40-63

    注文例

    型式L  
    UBP10   (①)
    URP13   (②)
    UHM1652 (④)
    748625   (①+②+③)
    UAP1343 (①+②+③+④)

    出荷日

    在庫品

    関連情報

    [ ! ]ウレタンストリッパーをご利用になるには型の調整時に空打ちをし、パンチ形状に合わせて先端を打ち抜いてからご使用ください。

    装着空打ち完了ダイ

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • D(適応パンチ径)(mm)

    • L(全長)(mm)

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    D(適応パンチ径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    コンプリートセット
    10
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    13
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    16
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    20
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    25
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    32
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    38
    -
    10
    1個
    コンプリートセット
    40
    -
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    47
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    58
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    67
    10
    1個
    オールインワンセット
    10
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    47
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    58
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    67
    10
    1個
    オールインワンセット
    13
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    47
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    58
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    67
    10
    1個
    オールインワンセット
    16
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    20
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    20
    47
    10
    1個
    オールインワンセット
    20
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    20
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    20
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    25
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    25
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    25
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    25
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    32
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    32
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    32
    63
    10
    1個
    オールインワンセット
    32
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    38
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    38
    72
    10
    1個
    オールインワンセット
    40
    43
    10
    1個
    オールインワンセット
    40
    52
    10
    1個
    オールインワンセット
    40
    63
    10
    1個
    バッキングプレート
    10
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    13
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    16
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    20
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    25
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    32
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    38
    -
    10
    1個
    バッキングプレート
    40
    -
    10
    1個
    ウレタンストリッパー
    10
    43
    10
    1個
    ウレタンストリッパー
    10
    47
    10
    1個
    ウレタンストリッパー
    10
    52
    10
    1個
    ウレタンストリッパー
    10
    58
    10
    1個
    ウレタンストリッパー
    10
    63
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    860
    ( 946 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    860
    ( 946 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    860
    ( 946 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,120
    ( 1,232 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,120
    ( 1,232 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,120
    ( 1,232 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,390
    ( 1,529 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,390
    ( 1,529 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,240
    ( 1,364 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,240
    ( 1,364 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,240
    ( 1,364 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,270
    ( 1,397 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,270
    ( 1,397 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,320
    ( 1,452 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,320
    ( 1,452 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,270
    ( 1,397 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,270
    ( 1,397 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,270
    ( 1,397 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,380
    ( 1,518 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,380
    ( 1,518 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,290
    ( 1,419 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,380
    ( 1,518 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,380
    ( 1,518 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,490
    ( 1,639 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,490
    ( 1,639 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,600
    ( 1,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,600
    ( 1,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,600
    ( 1,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,710
    ( 1,881 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,820
    ( 2,002 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,240
    ( 2,464 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,240
    ( 2,464 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,370
    ( 2,607 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,440
    ( 2,684 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,610
    ( 2,871 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,640
    ( 2,904 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,770
    ( 3,047 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    2,970
    ( 3,267 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,300
    ( 3,630 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,370
    ( 3,707 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,630
    ( 3,993 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,700
    ( 4,070 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,770
    ( 4,147 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    400
    ( 440 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    400
    ( 440 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    400
    ( 440 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    530
    ( 583 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    530
    ( 583 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    530
    ( 583 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    660
    ( 726 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    660
    ( 726 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    380
    ( 418 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    380
    ( 418 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    380
    ( 418 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    410
    ( 451 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    410
    ( 451 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ウレタンツバ部ストレートタイプの落下防止ウレタンセットユニットです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ピアスパンチのパッドに使用
    4
    満足度:4.0
    一般的なウレタンストリッパーはプレートをリテーナーにボルトで取り付けている為、ウレタンを取り換える際にボルトを外したりと...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    落下防止ウレタンセットユニット ウレタンツバ部ストレートタイプ
    落下防止ウレタンセットユニット ORTシリーズ専用ウレタンツバ部ストレートタイプ
    落下防止ウレタンセットユニット 二層ウレタンタイプ
    ウレタン落下防止ユニット
    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ
    落下防止ユニット用ウレタンストリッパ用破損防止用リング
    メーカーDAYTONDAYTONDAYTONミスミミスミミスミ
    通常価格380-1,620 -1,530 -720 -370 -200 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    ウレタンストリッパカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト