プレス金型部品技術窓口
ウレタンストリッパー/プロテクトプレートです。ウレタンストリッパーは標準タイプ...
詳細情報を確認する型番
■ウレタンストリッパー
USH(落下防止タイプ)[ H ]硬度 ショアA90
| パンチ長さ | 71 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| 適合ウレタン長さL | 46 | 56 | 66 | 76 |
| D | 型式 | d0 | d2 | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | USH 10 | 23 | 2.5 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 13 | USH 13 | 26 | 3.0 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 16 | USH 16 | 30 | 3.0 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 20 | USH 20 | 38 | 3.0 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 25 | USH 25 | 50 | 3.0 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 32 | USH 32 | 60 | 3.0 | 46 | 56 | 66 | 76 |
[ ! ]落下防止セットは平坦部でのご利用を推奨します。
推奨最大タワミ:全長の15%
USM[ H ]硬度 ショアA90
| D | 型式 | d0 | d2 | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | USM 06 | 19 | 1.6 | 45 | 53 | 71 | |
| 08 | USM 08 | 21 | 1.6 | 45 | 53 | 71 | |
| 10 | USM 10 | 23 | 2.5 | 45 | 53 | 56 | 71 |
| 13 | USM 13 | 26 | 3.0 | 45 | 53 | 56 | 71 |
| 16 | USM 16 | 30 | 3.0 | 45 | 53 | 56 | 71 |
| 20 | USM 20 | 38 | 3.0 | 45 | 53 | 71 | |
| 25 | USM 25 | 50 | 3.0 | 45 | 53 | 71 | |
[ ! ]推奨最大タワミ:全長の15%
| 型式 | - | L |
| USH25 | - | 66 |
| 在庫品 |

*パンチ注文方法
パンチ注文時にSHとご指定ください。
指定方法:APX13-19-80 P9.15 SH/SPX10-19-90 P4.18 SH
[ ! ]使用可能なリテーナーは厚さ25mmのみです。
■特長
パンチ刃先形状と同一形状を持つウレタンストリッパーは、パンチの引抜きを確実にすると同時にパンチをしっかり取り巻いて振動を吸収する役目をはたします。底面を持つこのストリッパーはパンチの引抜き時に薄い材料をしっかり押さえつけ、打ち抜かれた製品の曲がり等の不良を防止するのに最適です。
■プロテクトプレートUSW[ M ]材質 SK85
| 型式 | D | d0 |
|---|---|---|
| USW 10 | 10.5 | 24.5 |
| USW 13 | 13.5 | 27.5 |
| USW 16 | 16.5 | 31.5 |
| USW 20 | 20.5 | 39.5 |
| USW 25 | 25.5 | 51.5 |
| USW 32 | 32.5 | 61.5 |
| 型式 |
| USW16 |
| 在庫品 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300円 ( 330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ウレタンストリッパー/プロテクトプレートです。ウレタンストリッパーは標準タイプと落下防止タイプが選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
5