プレス金型部品技術窓口
廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプのフォームボタンダイです。材質はダイス...
詳細情報を確認する
[ ! ]外形図に掲載されている形状は一例です。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | ADW |
W910 0.3≦RF≦3.0
[ ! ]刃先端面の平坦部は0.5mm以上必要です。
廻り止めを指定する場合はご注意ください。
| 型式 | B 刃先長さ 先端長さ | L | 刃先形状 | P min | P max | d 最逃げ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | S | A | B | ||||||||||||
| ADW | 10 | 4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | W910 W920 W923 W930 W933 | 2.00 3.00 | 5.00 | 6.0 | |||
| 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |||||||||
| 13 | 5 | 8 | 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00 | 7.20 | 8.0 | |||
| 16 | 5 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00 | 8.80 | 9.5 | |||
| 20 | 5 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 8.00 | 11.00 | 12.0 | |||
| 22 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 10.00 | 14.00 | 15.0 | |||
| 25 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 10.00 | 16.00 | 17.5 | |||
| 32 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 13.00 | 20.00 | 21.0 | |||
| 38 | 8 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 16.00 | 26.00 | 27.0 | |||
| 40 | 8 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 16.00 | 26.00 | 27.0 | |||
| 45 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 19.00 | 35.00 | 36.0 | |||
| 50 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 22.00 | 40.00 | 41.0 | |||
| 56 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 25.00 | 45.00 | 46.0 | |||
[ ! ]注文時、先端長さを必ずご指定ください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
[ ! ]ノックピンはφ3、φ4、φ6からご指定ください。
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | 刃先形状 | P | PK | PP | RL・RS・RP・RF | A・AN・AP | LA | |||||||
| ADW20 | - | A30 | W923 | P10.0 | PK12.0 | PP12.8 | AN45 | LA4.0 | |||||||||


[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | 刃先形状 | P(XP) | PK | PP | RL・RS・RP・RF | A・AN・AP | LA | (XP・X41…etc.) | |||||||
| ADW38 | - | A35 | W910 | P19.50 | RF1.0 | X4 XL34.5 | ||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP | 刃先寸法変更 P寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。 min :P>XP≧XPmin max :P<XP≦XPmax 指定0.01mm単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 最小全長=13mm [ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XAL | 導入部テーパ加工 導入部に10°のテーパをつけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XDT — j6 | シャンク径公差指定 公差 j6 [ ! ]D32以上に適用 [ ! ]出荷日お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDT —fs |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| X0 X4 X41 X43 | 廻り止め 標準指定 [ NG ]X0 D<13適用不可 F寸法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0F X4F X41F X43F | 廻り止め 標準指定 F寸法指定 [ NG ]フラットタイプ適用不可
指定方法 X0F-F6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() [ ! ]詳細は ![]() | X20 X80 | 廻り止め一面加工 標準指定 ![]() F寸法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | 廻り止め平行加工(二面) 標準指定 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。 [ ! ]廻り止めは下部につきます。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準指定
[ ! ]X89で加工長さが全長の場合 LG=L(全長)とご指定ください。 [ ! ]X89:出荷日+1日 [ NG ]X81~84 D<13適用不可 [ NG ]X85~88 D<20適用不可 [ NG ]X89ストーク適用不可 指定方法 X89-DP4.0-LG20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>P.658

[ M ]材質:SUJ2
| D1 | [ T ] | コード | L | M×ピッチ×l | [ H ]硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | m5 | X0/X0F | 20 | 55HRC~ | |
| 3.0 | X4/X4F | 20 | 55HRC~ | ||
| 4.0 | X41/X41F | 16 | 55HRC~ | ||
| 6.0 | m6 | X43/X43F | 20 | M4×0.7×8 | 45~55HRC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絞り用パンチ -ノーマル・ラップ仕上げ-
4.5
ミスミ
刻印ブロックパンチ -1文字タイプ-
4.1
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5
ミスミ
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4