プレス金型部品技術窓口

異形状・廻り止めフラットタイプ/Mタイプのヘッド付きボタンダイです。材質はダイス鋼です。
>> P.632~635
[ ! ]外形図に掲載されている形状は一例です。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | AHCM |
| 型式 | L | 刃先形状 | P・W min. | P・G max. | B 刃先長さ | d 最大逃げ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||||||||
| AHCM | 06 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | C12 C41 C95 C144 刃先形状>>P.632~635を参照 | 2.00 | 3.00 | 3 | 3.4 | |
| 08 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 4.00 | 4 | 4.4 | ||
| 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 6.00 | 6 | 6.4 | ||
| 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 8.00 | 8 | 8.4 | ||
| 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.50 | 10.00 | 8 | 10.6 | ||
| 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00 | 12.00 | 8 | 12.6 | ||
| 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.50 | 14.00 | 8 | 14.6 | ||
| 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 4.00 | 16.00 | 8 | 16.6 | ||
| 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00 | 20.00 | 8 | 20.6 | |||
| 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 6.00 | 26.00 | 8 | 26.6 | |||||
| 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 6.00 | 35.00 | 8 | 36.0 | ||||||
| 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00 | 40.00 | 8 | 41.0 | ||||||
| 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 8.00 | 45.00 | 8 | 46.0 | ||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]オーバーハングによる破損を防止するため適用可能な刃先形状については>> P.632をご参照ください。
| 型式 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | ||||
| AHCM50 | - | 20 | C56 | P31.82 | W19.88 | R7.0 A5.6 |

[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L | 刃先形状 | P(XP) | W(XW) | R・A・B・S・PP・WW | (XL・XT…etc.) | ||||
| AHCM06 | - | 16 | C12 | W2.54 | XL15 X4-ANG180 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() ![]() | XP XW | 刃先寸法変更 PまたはW寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 最小全長=13mm [ ! ]B寸法と導入部は(L-XL)分短くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ツバ部 | ![]() | XT | ツバ厚変更 3.0≦XT<5.0 指定0.1mm単位 [ ! ]ツバ端面より研磨するので、全長が短くなります。 [ ! ]全長Lは(5−XT)分短くなります。XL併用の場合、 全長はXLと同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| TT | ツバ厚公差指定 公差±0.01 XT同様ツバ厚を薄くすることもできます。 [ ! ]XL併用の場合、全長はXLと同じです。
| |||||||||||||||||||||||||||||
| XH | ツバ径変更 D≦XH<D+3 指定0.1mm単位
| |||||||||||||||||||||||||||||
角度(ANG)![]() [ ! ]詳細は ![]() | X2 | ツバ部廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]追加費用はかかりません。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | ツバ部廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ] 第2のキー面は第1のキー面と平行です。 [ ! ] 廻り止めは下部に付きます。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | X2における廻り止め位置を任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X5-ANG45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | X3における廻り止め位置を任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||
| シャンク部 | 角度(ANG)![]()
| X4 | 廻り止め位置変更 標準角度指定 ANG=0・90・180・270
| ||||||
| X7 | 廻り止め位置変更 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位
| ||||||||
>> P.658

[ M ]材質:SUJ2
| D1 | コード | L | [ H ]硬度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | X4 | X7 | 20 | 55HRC~ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ストレートタイプ
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5
DAYTON
異形状廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ ボタンダイ
5
ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5