異形状軽荷重用ボールロックボタンダイ

型番

438 の型番候補があります候補を表示

型番
CDC13-32 C13 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C15 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C16 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C17 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-2.83/0.01]
CDC13-32 C18 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-3.46/0.01]
CDC13-32 C20 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C21 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01] B[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C22 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01]
CDC13-32 C23 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] S[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C24 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C25 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.99/0.01]
CDC13-32 C26 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.99/0.01] S[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C27 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] B[0.5-4.99/0.01] S[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C29 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C30 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[1-4.99/0.01]
CDC13-32 C31 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[1-4.99/0.01]
CDC13-32 C32 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[1-4.99/0.01]
CDC13-32 C34 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01]
CDC13-32 C35 W[2-5/0.01] A8
CDC13-32 C39 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[3,​4,​6,​8] B[0.5-5/0.01]
CDC13-32 C40 P[2-5/0.01] R1-[0.2-50/0.01] R2-[0.2-48/0.01]
CDC13-32 C41 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01]
CDC13-32 C42 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C43 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C44 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C47 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C48 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C49 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C50 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C51 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C52 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C54 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C55 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C57 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C58 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C59 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C60 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01]
CDC13-32 C61 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] B[1-89.9/0.1]
CDC13-32 C62 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.99/0.01]
CDC13-32 C64 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.99/0.01] B[0.5-2.49/0.01]
CDC13-32 C65 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.99/0.01] B[0.5-2.49/0.01]
CDC13-32 C66 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C67 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C69 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C70 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C71 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C72 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C73 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C74 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01]
CDC13-32 C76 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-2/0.01] S[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C77 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01]
CDC13-32 C81 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01] PP[0-4.99/0.01] WW[0-4.99/0.01]
CDC13-32 C82 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01] PP[0-4.99/0.01] WW[0-4.99/0.01]
CDC13-32 C83 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01] PP[0-4.99/0.01] WW[0-4.99/0.01]
CDC13-32 C84 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4.5/0.01] B[0.5-4.5/0.01] PP[0-4.99/0.01] WW[0-4.99/0.01]
CDC13-32 C85 W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01]
CDC13-32 C86 W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A8
CDC13-32 C87 W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[3,​5]
CDC13-32 C88 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01]
CDC13-32 C91 P[2-5/0.01] W[2-5/0.01] R[0.2-40/0.01] A[0.5-4/0.01] B[0.5-4/0.01]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSD(外径)
(mm)
刃先形状 全長 (刃先長さ A)
(mm)
L (全長)
(mm)
P (刃先寸法)
(mm)
W (刃先寸法)
(mm)
R (刃先寸法)
(mm)
A (刃先寸法)
(mm)
B (刃先寸法)
(mm)
S (刃先寸法)
(mm)
PP (刃先寸法)
(mm)
WW (刃先寸法)
(mm)
R1 (刃先寸法)
(mm)
R2 (刃先寸法)
(mm)

-

1個

お見積り

1013C13-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C15-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C16-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C17-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 2.83------

-

1個

お見積り

1013C18-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 3.46------

-

1個

お見積り

1013C20-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C21-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 40.5 ~ 4-----

-

1個

お見積り

1013C22-322 ~ 52 ~ 5--------

-

1個

お見積り

1013C23-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40--0.2 ~ 40----

-

1個

お見積り

1013C24-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C25-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.99------

-

1個

お見積り

1013C26-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.99-0.2 ~ 40----

-

1個

お見積り

1013C27-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40-0.5 ~ 4.990.2 ~ 40----

-

1個

お見積り

1013C29-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C30-322 ~ 52 ~ 5-1 ~ 4.99------

-

1個

お見積り

1013C31-322 ~ 52 ~ 5-1 ~ 4.99------

-

1個

お見積り

1013C32-322 ~ 52 ~ 5-1 ~ 4.99------

-

1個

お見積り

1013C34-322 ~ 52 ~ 5--------

-

1個

お見積り

1013C35832-2 ~ 5--------

-

1個

お見積り

1013C393 ~ 8322 ~ 52 ~ 5--0.5 ~ 5-----

-

1個

お見積り

1013C40-322 ~ 5-------0.2 ~ 500.2 ~ 48

-

1個

お見積り

1013C41-322 ~ 52 ~ 5--------

-

1個

お見積り

1013C42-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 2------

-

1個

お見積り

1013C43-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 2------

-

1個

お見積り

1013C44-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 40.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C47-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C48-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C49-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C50-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C51-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C52-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C54-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C55-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C57-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C58-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C59-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C60-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4------

-

1個

お見積り

1013C61-322 ~ 52 ~ 5--1 ~ 89.9-----

-

1個

お見積り

1013C62-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.99------

-

1個

お見積り

1013C64-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.990.5 ~ 2.49-----

-

1個

お見積り

1013C65-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.990.5 ~ 2.49-----

-

1個

お見積り

1013C66-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 40.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C67-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 40.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C69-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C70-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C71-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C72-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C73-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C74-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 2-----

-

1個

お見積り

1013C76-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 20.2 ~ 40----

-

1個

お見積り

1013C77-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-----

-

1個

お見積り

1013C81-322 ~ 52 ~ 5-0.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-0 ~ 4.990 ~ 4.99--

-

1個

お見積り

1013C82-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-0 ~ 4.990 ~ 4.99--

-

1個

お見積り

1013C83-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-0 ~ 4.990 ~ 4.99--

-

1個

お見積り

1013C84-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 4.50.5 ~ 4.5-0 ~ 4.990 ~ 4.99--

-

1個

お見積り

1013C85-32-2 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C86832-2 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C873 ~ 532-2 ~ 50.2 ~ 40-------

-

1個

お見積り

1013C88-322 ~ 52 ~ 5--------

-

1個

お見積り

1013C91-322 ~ 52 ~ 50.2 ~ 400.5 ~ 40.5 ~ 4-----

Loading...

基本情報

種別 ボタンダイ 材質 SKD11相当 表面処理 なし
ダイ(取付部)形状 ノック止め

異形状軽荷重用ボールロックボタンダイのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口