プレス金型部品技術窓口

異形状・廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプMタイプボタンダイです。材質はダイス鋼です。
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 刃先形状は>> P.632~635より選択 |
|---|---|---|---|
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | ADCD | 刃先形状例 |
| ADCM | 刃先形状例 |
| 型式 | B 刃先長さ | L | 刃先形状 | P・W min. | P・G max. | d 最大逃げ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | S | A | B | |||||||||||||
| ADCD ADCM | (08) | 4 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | C12 C41 C95 C144 刃先形状>> P.632~635を参照 | 2.00 | 4.00 | 4.4 | |||
| 10 | 6 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 6.00 | 6.4 | |||
| 13 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 8.00 | 8.4 | |||
| 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.50 | 10.00 | 10.6 | |||
| 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00 | 12.00 | 12.6 | |||
| 22 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.50 | 14.00 | 14.6 | |||
| 25 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 4.00 | 16.00 | 16.6 | |||
| 32 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00 | 20.00 | 20.6 | |||
| 38 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.50 | 26.00 | 26.6 | |||||
| 45 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 6.00 | 35.00 | 36.0 | ||||||
| 50 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00 | 40.00 | 41.0 | ||||||
| 56 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 8.00 | 45.00 | 46.0 | ||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]ADCD:φ4ノックピン廻り止め(X41-ANG0)が標準です。
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]オーバーハングによる破損を防止するため適用可能な刃先形状については>> P.632をご参照ください。
[ ! ]シャンク径D(08)はADCMのみ適用
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | ||||
| ADCD25 | - | B28 | C13 | P5.55 | W4.02 | A3.01 | |||||
| ADCM32 | - | A20 | C56 | P19.01 | W16.53 | R1.3 A4.37 | |||||


[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | 刃先形状 | P(XP) | W(XW) | R・A・B・S・PP・WW | (XL・LL・XAL…etc.) | ||||
| ADCD13 | - | S20 | C13 | P6.55 | W4.25 | A2.9 | X41-ANG90 | |||||
| ADCM16 | - | S35 | J56 | P8.03 | W5.97 | R1.25 A2.95 S0.75 | X20-ANG180 | |||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() ![]() | XP XW | 刃先寸法変更 PまたはW寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 最小全長=13mm [ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XAL | 導入部テーパ加工 導入部に10°のテーパをつけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度(ANG)![]()
| X0 X4 X41 X43 | 廻り止め位置変更 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ NG ]フラットタイプ適用不可 [ NG ]X0 D<13適用不可 F寸法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0F X4F X41F X43F | 廻り止め位置変更 標準角度指定 F寸法指定 ANG=0・90・180・270
[ NG ]X0F D<13適用不可 指定方法 X0F-ANG90-F6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 X7 X71 X73 | 廻り止め位置変更 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]フラットタイプ適用不可 [ NG ]X1 D<13適用不可 F寸法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1F X7F X71F X73F | 廻り止め位置変更 任意角度指定 F寸法指定 0<ANG<360 指定1°単位
[ NG ]X1F D<13適用不可 指定方法 X71F-ANG45-F7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG)![]() [ ! ]詳細は ![]() | X20 X80 | 廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]追加費用はかかりません。 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 ![]() 指定方法 X20-ANG90 F寸法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | 廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。 [ ! ]廻り止めは下部につきます。 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 ![]() 指定方法 X3-ANG90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X50 X90 | 廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 指定方法 X50-ANG45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | 廻り止め平行加工(二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度(ANG)![]() ![]() 長さ=全長の場合 ![]() 標準:X24 任意:X54 ![]() | X24 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270
[ ! ]X89で加工長さが全長の場合 LG=L(全長)とご指定ください。 [ NG ]X81~84 D<13適用不可 [ NG ]X85~88 D<20適用不可 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X54 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位
[ ! ] X99で加工長さが全長の場合 LG=L(全長)とご指定ください。 [ NG ] X91~94 D<13適用不可 [ NG ] X95~98 D<20適用不可 [ NG ]ノックピンタイプ適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[ M ]材質:SUJ2
| D1 | [ T ] | コード | L | M×ピッチ×l | [ H ]硬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | m5 | X0/X0F | X1/X1F | 20 | - | 55HRC~ |
| 3.0 | X4/X4F | X7/X7F | 20 | - | 55HRC~ | |
| 4.0 | X41/X41F | X71/X71F | 16 | - | 55HRC~ | |
| 6.0 | m6 | X43/X43F | X73/X73F | 20 | M4×0.7×8 | 45~55HRC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ストレートタイプ
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5
ミスミ
異形状ブロックダイ ストレートタイプ
5
ミスミ
異形状ブロックダイ 外形フリー・ストレートタイプ
0