プレス金型部品技術窓口
ミスミ規格のストレートボタンダイと互換性のあるDAYTONボタンダイです。
>> P.638
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dn5 | SKD11相当 60~63HRC | AD_M |
|
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P≧W[ ! ]P≧W[ ! ]刃先形状
にも廻り止めを
刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P>W[ ! ]P>WK形状:
J,R形状:
| [ ! ]P> | W |
| 2 |
[ ! ]対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
| 型式 | B 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | d 最大逃げ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | タイプ | D | S | A | B | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | |||||||||||||||
| AD |
| M | 08 | 4 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
| 4.4 | |||||||
| 10 | 6 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00 | 6.00 | 1.20 | 6.00 | 6.4 | |||||||||
| 13 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 8.00 | 8.4 | |||||||||
| 16 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 10.6 | |||||||||
| 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 7.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 12.6 | |||||||||
| 22 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 8.00 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 14.6 | |||||||||
| 25 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 10.00 | 16.00 | 3.00 | 16.00 | 16.6 | |||||||||
| 32 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 20.6 | |||||||||
| 38 | 8 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00 | 26.00 | 5.00 | 26.00 | 26.6 | |||||||||||
| 45 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00 | 35.00 | 6.00 | 35.00 | 36.0 | ||||||||||||
| 50 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00 | 40.00 | 7.00 | 40.00 | 41.0 | ||||||||||||
| 56 | 8 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00 | 45.00 | 8.00 | 45.00 | 46.0 | ||||||||||||
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | P | W | R( のみ) | |||
| ADXM32 | - | S30 | P18.56 | ||||||
| ADJM20 | - | B28 | P8.02 | W5.34 | |||||
廻り止めの例[ ! ]廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
•
D08~32
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA早割 | |
ストークA |
•
D08~38
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA |
•
D38
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
ストークA早割 | |
ストークA |
•D45~56
| 3 | 日目出荷 |
| 急 | ストークA |
| 型式 | - | B (S/A/B) | L | P(XP) | W(XW) | R( のみ) | (XL・X20・X81…etc.) | ||||
| ADKM22 | - | S25 | P11.20 | W6.47 | R1.24 | X50-ANG60 | |||||
| ADOM50 | - | B30 | P38.05 | W23.37 | LL X84-ANG0 | ||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刃先 | ![]() | XP XW | 刃先寸法変更 PまたはW寸法を規格範囲より大きくまたは小さくします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 最小全長=13mm [ ! ]導入部は(L-XL)分短くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 全長公差変更 L +0.3 0 ⇒ L±0.02 [ ! ]XLと同様に全長を短くする事もできます。 指定方法 LL LL29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | ![]() | XAL | 導入部テーパ加工 導入部に10°のテーパをつけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XDT-j6 | シャンク径公差指定 公差 j6 [ ! ]D32以上に適用 [ ! ]出荷日お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XDT-fs | シャンク径公差指定 公差+0.012+0.005 [ ! ]出荷日お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンク部 | 角度(ANG) ![]() [ ! ]詳細は ![]() | X20 X80 | 廻り止め一面加工 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]追加費用はかかりません。(X形状除く) [ NG ]X形状角度指定不可 ![]() 指定方法 X20-ANG90 F寸法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | 廻り止め平行加工(二面) 標準角度指定 ANG=0・90・180・270 [ ! ]第2のキー面は第1のキー面と平行です。 [ ! ]廻り止めは下部につきます。 [ NG ]X形状角度指定不可 ![]() 指定方法 X3-ANG90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X50 X90 | - | 廻り止め一面加工 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X50-ANG45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | - | 廻り止め平面加工(二面) 任意角度指定 0<ANG<360 指定1°単位 指定方法 X6-ANG225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度(ANG) ![]() ![]() 長さ=全長の場合 ![]() 標準:X24 任意:X54 ![]() | X24 X81 ~ X89 | 追加フラット加工 標準角度指定 DP・LGは指定0.1mm単位 ANG=0・90・180・270
LG=L(全長)とご指定ください。 [ ! ]X89:出荷日+1日 [ NG ]X形状角度指定不可 [ NG ]X81~X84 D<13適用不可 [ NG ]X85~X88 D<20適用不可 [ NG ]X89ストーク適用不可 指定方法 X88-ANG180 X89-ANG180-DP4.0-LG20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X54 X91 ~ X99 | 追加フラット加工 任意角度指定 DP・LGは指定0.1mm単位 0<ANG<360 指定1°単位
LG=L(全長)とご指定ください。 [ ! ]X99:出荷日+1日 [ NG ]X形状適用不可 [ NG ]X91~X94 D<13適用不可 [ NG ]X95~X98 D<20適用不可 [ NG ]X99ストーク適用不可 指定方法 X98-ANG225 X99-ANG225-DP4.0-LG20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> P.658
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-
5
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.8
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.3
DAYTON
ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当
5
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-
4.1