プレス金型部品技術窓口
高硬度材の打ち抜き想定し、母材をSKH51(M2)相当材としたDAYTONボタンダイです。追加工で様々...
詳細を確認
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 | |
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | ||
| Dn5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | AD |
|


対角長Gが刃先寸法の最大値を超えないよう、P寸法とW寸法をチェックしてください。
廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
ノックピンはφ3、φ4、φ6からご指定ください。
| 型式 | B 刃先長さ | L | 指定0.01mm単位 | d 最大逃げ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||||
| Type | 刃先形状 | D | S | A | B | min. P max. | P・W min. | P・G max. | R | ||||||||||
| AD |
| 08 | 4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.50 | 3.20 | - | - |
| 4.0 | |||
| 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00 | 3.20 | - | - | ||||||||
| 10 | 4 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.50 | 5.00 | 1.20 | 5.00 | 6.0 | ||||||
| 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00 | 5.00 | 1.20 | 5.00 | ||||||||
| 13 | 5 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.50 | 7.20 | 2.00 | 7.20 | 8.0 | ||||||
| 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 3.00 | 7.20 | 2.00 | 7.20 | ||||||||
| 16 | 5 | 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 5.00 | 8.80 | 2.40 | 8.80 | 9.5 | |||||
| 20 | 5 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 7.00 | 11.00 | 3.20 | 11.00 | 12.0 | ||||
| 22 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 9.00 | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 15.0 | ||||
| 25 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 11.00 | 16.50 | 4.80 | 16.50 | 17.5 | ||||
| 32 | 6 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 13.00 | 20.00 | 5.50 | 20.00 | 21.0 | ||||
| 38 | 8 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 16.00 | 26.00 | 6.40 | 26.00 | 27.0 | ||||
| 40 | 8 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 16.00 | 26.00 | 6.40 | 26.00 | 27.0 | ||||
| 45 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 19.00 | 35.00 | 8.00 | 35.00 | 36.0 | ||||
| 50 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 22.00 | 40.00 | 9.00 | 40.00 | 41.0 | ||||
| 56 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 25.00 | 45.00 | 10.00 | 45.00 | 46.0 | ||||
| 63 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 28.00 | 50.00 | 11.00 | 50.00 | 51.0 | ||||
| 71 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 31.00 | 56.00 | 12.00 | 56.00 | 57.0 | ||||
| 76 | 8 | 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 39.00 | 60.00 | 15.00 | 60.00 | 61.0 | |||||
| 85 | 8 | 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 43.00 | 66.00 | 21.00 | 66.00 | 67.0 | |||||
| 90 | 8 | 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45.00 | 70.00 | 25.00 | 70.00 | 71.0 | |||||
| 100 | 8 | 12 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50.00 | 78.00 | 33.00 | 78.00 | 79.0 | |||||
注文時、刃先長さを必ずご指定ください。


廻り止めをつけるには、追加工で廻り止め指示が必要です。
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。


材質:SUJ2
| D1 | コード | L | M×ピッチ×l | 硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | m5 | X0/X0F | X1/X1F | 20 | - | 55HRC~ |
| 3.0 | X4/X4F | X7/X7F | 20 | - | 55HRC~ | |
| 4.0 | X41/X41F | X71/X71F | 16 | - | 55HRC~ | |
| 6.0 | m6 | X43/X43F | X73/X73F | 20 | M4×0.7×8 | 45~55HRC |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 68日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 68日目 |
高硬度材の打ち抜き想定し、母材をSKH51(M2)相当材としたDAYTONボタンダイです。追加工で様々な種類の廻り止めに対応できますので、設計都合に応じてご選定ください。(丸以外の刃先形状の場合でも、追加工で指示がない場合は廻り止めは付きません)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボタンダイ -ノック止めタイプ- -ノーマル・α処理®-
5
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・レギュラータイプ- -ノーマル・α処理®-
4.4
DAYTON
ストレートボタンダイ 標準材質SKD11相当
5
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
ボタンダイ -ストレート・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.8
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ツバ付タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.3
ミスミ
アンギュラボタンダイ -ストレートタイプ- -ノーマル・α処理®-
4.1
ミスミ
斜面抜きボタンダイ -ノック止めタイプ-
5