プレス金型部品技術窓口
パンチセットブロックを反転することによりAタイプからBタイプへ変更でき、近接穴の加工に適しています。


>> P.354~
[ ! ]推奨エア圧:0.5~1.0MPa(73~145PSI)
[ ! ]プレス加工時、必ずエアを供給させたままご使用ください。
| 型式 | |
|---|---|
| NC対応 | BRAR-NC |
| 刃合せ用 | BRAR-M |
| No. | 名称 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
|---|---|---|---|
| (1) | リテーナー | S50C | |
| (2) | バッキングプレート | SKS3 | 55~58HRC |
| (3) | パンチセットブロック | SKS3 | 55~58HRC |
| (4) | バックプレート | SKS3 | 55~58HRC |
| (5) | カム | SKS3 | 55~58HRC |
| (6) | エアシリンダー | ||
| (7) | ワンタッチ管継手 | ||
| (8) | スプリング | ||
| (9) | スプリングピン | ||
| (10) | 六角穴付きボルト | ||
| (11) | セットスクリュー | ||
| (12) | ねじ付きノックピン |
[ A ]リテーナー付属部品
| D | ネジ付きノックピン | セットスクリュー | 六角穴付ボルト | エアシリンダー | ワンタッチ管継手 | 配管用チューブ (別売り) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | φ6×30 | M8×10 | M8×50 | CQ2B25-35D | KQ2H 06-M5A | φ6 |
| 13 | M10×50 | CQ2B25-40D | ||||
| 16 | ||||||
| 20 | CQ2B32-45D | KQ2H 06-01AS | ||||
| 25 | CQ2B32-50D | |||||
| 32 | φ8×30 | M10×10 | M12×50 | CQ2B32-65D | ||
| 40 |
| 型式 | タイプ | L | A | B | C | E | F | H | U | S | M | LM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | タイプA | タイプB | タイプA | タイプB | タイプA | タイプB | タイプA | タイプB | ||||||||
| BRAR-NC(NC対応) BRAR-M(刃合せ用) | 10 | A B | 151.0 | 46 | 30 | - | - | 28.0 | 16.0 | 21 | 33 | 93.5 | 37 | 49 | 57.5 | 14.7 | 17.5 |
| 13 | 162.5 | 50 | 30 | - | - | 28.0 | 16.0 | 25 | 37 | 100.0 | 41 | 53 | 62.5 | ||||
| 16 | 167.0 | 50 | 30 | - | - | 31.0 | 19.0 | 25 | 37 | 104.5 | 41 | 53 | 62.5 | ||||
| 20 | 181.5 | 58 | 38 | - | - | 32.5 | 20.5 | 29 | 41 | 113.5 | 45 | 57 | 68.0 | ||||
| 25 | 196.5 | 58 | 38 | - | - | 35.0 | 23.0 | 29 | 41 | 123.5 | 45 | 57 | 73.0 | ||||
| 32 | 250.0 | 80 | 56 | 100 | 112 | 38.0 | 26.0 | 38 | 50 | 152.0 | 60 | 72 | 98.0 | 18.5 | 25.5 | ||
| 40 | 254.0 | 80 | 56 | 100 | 112 | 42.0 | 30.0 | 38 | 50 | 156.0 | 60 | 72 | 98.0 | ||||
[ ! ]追加工A.S注文時、LとSの寸法は+10mmとなります。
| 型式 | − | タイプ |
| BRAR-M 25 | − | B |
| 18 | 日目出荷 |
| 型式 | − | タイプ | (B.P・A.S・R・U...etc.) | |
| BRAR-NC 20 | − | A | KQL |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||
![]() | B.P | カムロック用ボールプランジャーを付けます。 (M6-B.P) | ||||||
| - | A.S | オートスイッチ付きエアシリンダーへ変更します。(CDQ2Bタイプ) [ ! ]LとSの寸法は+10mmになります。 | ||||||
![]() | R U LO | 配管取付位置を変更します。 (標準位置:L) | ||||||
![]() | KQL | L型ワンタッチ管継手へ変更します。 (KQ2L06ーM5A/01AS)
|
■特長
チェンジリテーナーは異なった穴の抜き打ちが必要とされる所に適しています。様々な穴の抜き打ちに適用できる為、複数の金型を作る必要がありません。また左右が異なる製品に、1つの金型で対応できます。穴の抜き打ちパターンの変更がわずか数分で、時には数秒でできます。所定の位置でパンチを固定しているカムが、エア圧によって解放されることにより、材料との接触を避けパンチを上方へストロークさせます。
■タイプ変更手順 パンチセットブロックを反転しAタイプからBタイプへと変更させます。
1. リテーナー本体(1)からバッキングプレート(2)を取り外します。
2. パンチセットブロック(3)を取り出します。
3. タイプ変更用ねじ(9)を一旦取り外し180°反転させた位置に取り付けます。
4. パンチセットブロック(3)を180°反転してセットします。
5. バッキングプレート(2)を取り付けます。
[ ! ]パンチセットブロック(3)とバックプレート(4)はバラさないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
パンチセットブロックの向きをA、Bタイプからお選びいただけます。AタイプはNAAMS規格適合となります。Bタイプはパンチ位置が先端に近接しているため、オプション穴位置が他の穴と近接している仕様などでご利用頂いております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
軽荷重用レギュラーパンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
軽荷重用ジェクトール®パンチ SKD11相当・SKH51(M2)相当
0
DAYTON
軽荷重用ボールロックリテーナー
3通常価格(税別):3,516円~

ミスミ
ボールロックジェクタパンチ-ヘビー級・HWコート処理-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
4
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiNコーティング-
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ SKH51(M2)相当-TiCNコーティング-
0
DAYTON
軽荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
0
DAYTON
ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRT・BRTK・BRTO)
0通常価格(税別):4,236円~