17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

軽荷重用超小型ボールロックリテーナー

通常単価(税別)
3,2766,720
税込単価
3,6047,392
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽荷重用のボールロックリテーナです。バッキングプラグのみで、超小型のためリテーナとリテーナを密集させる...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

軽荷重用超小型ボールロックリテーナー 外形図

[ ! ]スプリング着脱方法>> P.567

バッキングプラグ
標準Aタイプ(付属品)
軽荷重用超小型ボールロックリテーナー 製品仕様
D部品番号XY
1026848815.886 +0.017/+0.012
1326853419.05
1626854222.23
2026856925.40
2526857731.75
3226858538.10
適用型式構成部品
(1)(2)
標準セットTRT
リテーナー本体のみTRTO 
  • (1)本体
    [ M ]材質:SNCM220相当
    [ H ]硬度:58~60HRC
  • (2)付属品
    ネジ付ノックピン φ6m5×20 1本
    ボールリリースネジ M4×12 1本
    六角穴付ボルト(規格表参照) 2本

規格表

型式ABCGKRSt[ A ]付属ボルト
TypeD
TRT(標準)
TRTO(リテーナー本体のみ)
1038.540.629.011.119.0 9.59.59.5M8×35
1341.747.929.014.319.012.79.59.5
1643.351.629.015.919.014.39.59.5
2047.557.930.017.519.017.511.011.5M10×40
2559.268.837.019.823.822.216.513.5M12×40
3259.268.837.019.823.822.216.513.5

注文例

型式
TRTO25

出荷日

在庫品

関連情報

■特長

  • 丸パンチ、およびパイロットパンチ用のリテーナーです。
  • 取付面積は業界最小で、限られたスペースにより多くの穴あけを可能にします。
  • ダイセットにねじ止めするだけで刃合せがいらず、取付時間を約半分に節約できます。
  • 焼き入れされたバッキングプラグに、一本のノックピンを挿入するだけで位置決めが可能です。
  • ボールリリース用のタップ穴を装備しています。
  • 他のボールロックリテーナーと取り付け互換性があります。
軽荷重用超小型ボールロックリテーナー 関連情報

型番リスト

表示件数

構成部品

D(適応パンチ径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
セット
10
10
1個
セット
13
10
1個
セット
16
10
1個
セット
20
10
1個
セット
25
10
1個
セット
32
10
1個
本体単品+プラグ
10
10
1個
本体単品+プラグ
13
10
1個
本体単品+プラグ
16
10
1個
本体単品+プラグ
20
10
1個
本体単品+プラグ
25
10
1個
本体単品+プラグ
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,360
( 3,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,200
( 4,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,720
( 7,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,504
( 3,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,744
( 4,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,092
( 4,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用のボールロックリテーナです。バッキングプラグのみで、超小型のためリテーナとリテーナを密集させることができます。(詳細は下記特長の図をご確認ください)Dayton規格のパンチをご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用超小型ボールロックリテーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用超小型ボールロックリテーナー
軽荷重用ボールロックリテーナー
ハイテン・重荷重用超小型ボールロックリテーナー
ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRTB・BRTBO)
ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー(BRT・BRTK・BRTO)
ボールロックリテーナ ヘビー級トライアングル
メーカーDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONDAYTONミスミ
通常価格3,276-3,516 -4,536 -5,100 -4,236 -4,470 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種別ライト級パンチ用ライト級パンチ用ヘビー級パンチ用ヘビー級パンチ用ヘビー級パンチ用ヘビー級パンチ用

ボールロックリテーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト