プレス金型部品技術窓口

異形状・ハイテン・重荷重用刃先大ジェクトール®/レギュラーパンチです。材質はハイス鋼です。
[ ! ]ジェクトール®詳細>> P.558
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 刃先形状は>> P.542~545より選択 |
|---|---|---|---|
| Dg5 | SKH51(M2)相当 60~63HRC | CZC | 刃先形状例 |
| CKC | 刃先形状例 |
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 刃先形状 | 指定0.01mm単位 | ジェクトール®ピン(CZC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | P・W min. | P・G max. | |||||||
| CZC CKC | 13 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | C12 C121 C133 C144 C16 C23 C26 C29 C33 C40 C41 C53 C59 C85 C87 C95 J14 J56 J60 刃先形状>> P.542~545を参照 | 5.00(6.00) | 32.00 | J6M |
| 16 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 38.00 | J6M | ||
| 20 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 40.00 | J9M | ||
| 25 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 44.00 | J9M | ||
| 32 | 19 | 30 | 80 | 90 | 100 | 11.50 | 50.00 | J12M | ||
[ ! ]P・W(6.00)→CZCはP・Wmin6.00になります。
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]適用可能な刃先形状については>> P.542~545をご参照ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | ||||
| CKC32 | - | 19 | - | 80 | C13 | P36.51 | W20.02 | A7.01 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | (XL・XBR…etc.) | ||||
| CKC25 | - | 19 | - | 80 | C144 | P34.42 | W8.10 | R3.12 A9.12 B16.47 S3.11 | XL73 BS45 SB225 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 刃先 | ![]() | XBR | 刃先長さ変更(規格より短くします) 2.0≦XBR<L1 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先端より削って短くしますので、L寸法も自動 的に短くなります。 |
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 [ ! ]レギュラーパンチのみ適用可能 [ ! ]シャンク端面より削って短くします。 [ ! ]ボールシート位置は変わりません。 [ ! ]シャンク部長さは41mm以上必要です。 [ ! ]XBR併用の場合、XLmax=L-(L1-XBR) 43≦XL<L 指定0.1mm単位 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| シャンク部 | 角度![]() | BS | 廻り止めボールシート位置変更 0≦BS<360 指定1°単位 [ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。 指定方法 BS225 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5
DAYTON
異形状廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ ボタンダイ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ストレートタイプ
0
ミスミ
異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-
5