プレス金型部品技術窓口

異形状・軽荷重用レギュラーパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼より選択可能です。
刃先形状は>> こちら より選択
刃先形状例 >> P.542~545
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ] 材質 [ H ] 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKD11相当 60~63HRC | CPC |
| SKH51(M2)相当 60~63HRC |
| 型式 | L1 刃先長さ | L | 刃先形状 | 指定0.01mm単位 | 材質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | P・W min. | P・G max. | ||||||||||||
| CPC | 06 | 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | C12 C121 C133 C144 C16 C23 C26 C29 C33 C40 C41 C53 C59 C85 C87 C95 J14 J56 J60 刃先形状>> P.542~545を参照 | 2.00 | 5.90 | SKD11相当(指定なし) SKH51(M2)相当 M2 | ||||
| 13 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.10 | |||||||||
| 10 | 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 2.50 | 9.90 | |||||||
| 19 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 3.00 | |||||||||
| (25) | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 4.50 | |||||||||
| 13 | 13 | 19 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 12.90 | |||||
| 16 | 13 | 19 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 6.00 | 15.90 | |||||
| 20 | 13 | 19 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 8.00 | 19.90 | |||||
| 25 | 13 | 19 | 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 10.00 | 24.90 | |||||
| 32 | 13 | 19 | 25 | 71 | 80 | 90 | 100 | 12.50 | 31.90 | ||||||
| 38 | 19 | 25 | 30 | 80 | 90 | 100 | 14.00 | 37.90 | |||||||
[ ! ]L1(25)→刃先長さL1(25)はSKD11相当のみ適用します。
[ ! ]注文時、刃先長さを必ずご指定ください。
[ ! ]適用可能な刃先形状については>> P.542~545をご参照ください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | 指定材質 | |||||
| CPC10 | - | 19 | - | 80 | C85 | W7.05 | R0.51 | M2 |
型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください。
| 型式 | - | L1 | - | L | 刃先形状 | P | W | R・A・B・S・PP・WW | (XL・XBR…etc.) | 指定材質 | ||||||
| CPC16 | - | 19 | - | 90 | J56 | P10.10 | W8.10 | R1.11 A3.14 S1.12 | XL84 BS90 | M2 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||||||
| 刃先 | ![]() | XBR XBB | 刃先長さ変更 2.0≦XBR≦35.0 35.1≦XBB≦40.0 指定0.1mm単位 [ ! ]シャンク部長さは28mm以上(指定材質は25mm 以上)必要です。
| ||||||||||
| 全長 | ![]() | XL | 全長変更 XL<L 指定0.1mm単位 [ ! ]刃先から短くするのでL1寸法も自動的に短くなります。 [ ! ]刃先長さを維持する場合はXBR(XBB)をご指定ください。 | ||||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| シャンク部 | 角度![]() | BS | 廻り止めボールシート位置変更 0≦BS<360 指定1°単位 [ ! ]0・180・270の場合追加費用はかかりません。 指定方法 BS225 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
- ( - ) | 39日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DAYTON
異形状ハイテン・軽荷重用ジェクトール®パンチ
0
ミスミ
異形状パンチ ノーマル
4.7
ミスミ
異形状ブロックパンチ
5
ミスミ
異形状ジェクタパンチ
4.5
ミスミ
異形状パンチ コーティングTiCN処理・HWコート処理・WPC処理
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ノック止めタイプ
0
ミスミ
異形状ボタンダイ ヘッド付タイプ
5
DAYTON
異形状廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ ボタンダイ
5
ミスミ
異形状ボタンダイ ストレートタイプ
0