プレス金型部品技術窓口

| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | SKD11 相当 60~63HRC | CPB |
| 型式 | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| CPB | 06 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 13 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 16 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 20 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 32 | 71 | 80 | 90 | 100 | ||
| 38 | 80 | 90 | 100 | |||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 25日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
レギュラーパンチブランク
4.5
ミスミ
ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチブランク
4.5
ミスミ
タップ付パンチブランク
0
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチブランク
4.5
DAYTON
レギュラーパンチブランク 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当
0
ミスミ
厚板打ち抜き用ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6