プレス金型部品技術窓口
DAYTON軽荷重用ジェクトール®パンチの刃先加工前ブランクです。ダイス鋼、ハイス鋼から選択可能です。
ジェクトール®詳細 P.558

D32・38はサイドホールなし
| シャンク径 D公差 | 材質 硬度 | 型式 |
|---|---|---|
| Dg5 | D06 SKH51(M2)相当 60~63HRC D10~38 SKD1相当 60~63HRC | CJB |
| 型式 | L | ジェクトール®ピン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | シャンク径 D | ||||||
| CJB | 06 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J3M |
| 10 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J4M | |
| 13 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J6M | |
| 16 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J6M | |
| 20 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J9M | |
| 25 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | J9M | |
| 32 | 71 | 80 | 90 | 100 | J12M | ||
| 38 | 80 | 90 | 100 | J12M | |||



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 25日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
レギュラーパンチブランク
4.5
ミスミ
タップ付パンチブランク
0
ミスミ
位置決めノック穴付パンチブランク
4.5
ミスミ
厚板打ち抜き用パンチブランク
4.5
ミスミ
ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
厚板打ち抜き用ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
タップ付ジェクタパンチブランク
0
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6